Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Жінка сидить перед комп'ютером, редагує тендерну 3D-модель робота-бару в Solid Edge.
Дизайн-центр

Дизайн-центр Solid Edge для розробки програмного забезпечення

Покращуйте процеси розробки продуктів за допомогою програмного забезпечення для проектування, проектування та перевірки. Скористайтеся перевагами простих у використанні інструментів для механічного та електричного проектування, моделювання, виготовлення, технічних публікацій, управління даними тощо.

Пристрій Siemens Xcelerator X Mhero відображається на білому тлі.

Представляємо Дизайн-центр: Solid Edge 2026

Погляньте зсередини на новинки, від вдосконаленого 3D-дизайну до можливостей малювання та моделювання складання на основі штучного інтелекту.

Що таке Дизайн-центр Solid Edge?

Designcenter Solid Edge - це портфоліо доступних, простих у використанні програмних інструментів, які вирішують усі аспекти процесу розробки продукту. Designcenter Solid Edge поєднує в собі швидкість і простоту прямого моделювання з гнучкістю і контролем параметричного дизайну — що стало можливим завдяки синхронній технології.

Чому дизайн-центр Solid Edge?

Отримайте конкурентну перевагу за допомогою інструментів, які допоможуть вам підтримувати інновації, прискорити час виходу на ринок, покращити якість продукції, зменшити кількість помилок та допомогти вам реалізувати цінові премії. Замініть відключені застарілі системи дизайну повністю інтегрованим рішенням для всього процесу розробки продукту.

30% Швидший дизайн

Завдяки Designcenter Solid Edge та синхронній технології клієнти повідомили про середню економію часу від 30 до 50 відсотків на дизайні нових продуктів.

40% Краща продуктивність

Клієнти кажуть, що вони здатні модифікувати збірки на 40 відсотків швидше, ніж за допомогою конкурентного програмного забезпечення САПР, економлячи час та ресурси.

20% Швидша співпраця

Клієнти Designcenter Solid Edge повідомили про економію часу в середньому 20 відсотків при співпраці з внутрішніми командами, постачальниками та клієнтами.

Калькулятор рентабельної рентабельності інвести

Ознайомтеся з економією часу та витрат, які ви можете очікувати, перейшовши від поточної системи САПР до Designcenter Solid Edge

Ознайомтеся з можливостями Solid Edge дизайнерського центру

Рекламне зображення для програмного забезпечення Solid Edge Advanced PMI з 3D-моделлю механічної деталі.

Знижка 30% на Designcenter X Solid Edge: автоматичні креслення

Оновіть можливості перевірки та оптимізації дизайну, зменшуючи витрати на розробку продукту.

Відчуйте свободу Дизайн-центру

Плавно масштабуйте свій бізнес без шкоди для цілісності даних, використовуючи найповніший і гнучкий набір програмного забезпечення в галузі проектування та машинобудування для розробки продуктів. За допомогою Designcenter ви можете розвиватися та досліджувати можливості для інновацій у темпах, яких вимагає ринок.

Відображення підзбірок конструкції САПР корвета та повна збірка.

Співпраця нового покоління

Миттєво, безпечно та легко співпрацюйте з колегами, партнерами та клієнтами за допомогою нашого хмарного рішення для співпраці нового покоління Teamcenter Share.

Команда переглядає проект на планшеті в офісі.

Докладніше про Дизайн-центр X Solid Edge

Дізнайтеся більше про функції та масштабовані рівні Designcenter X Solid Edge.

ІСТОРІЇ УСПІХУ КЛІЄНТІВ

Дізнайтеся, чому компанії обирають дизайнерський центр Solid Edge

Зображення Siemens Xcelerator X із двома людьми, які носять гарнітури VR та дві різні роботизовані руки на розмитому тлі.

Клієнти дизайнерського центру Solid Edge

Дізнайтеся, як компанії прискорюють інновації від дизайну до виробництва.

Найкраще та найшвидше програмне забезпечення для дизайну.

Джоел Г., НДКР
Малий бізнес

Величезні показники збірки.

Тулані Н.,
Інженер з прикладних програм, малий бізнес

Найкраще в своєму класі програмне забезпечення для моделювання 3D-дизайну.

Вільям Х.,
Менеджер проектів, малий бізнес

Тематичне дослідження

Підвищення ефективності проектування за допомогою співпраці САПР

SKARTEK використовує Designcenter Solid Edge та Teamcenter для оптимізації проектування та комунікації, від цитування до виробництва, скорочуючи загальний час проекту на 30 відсотків.

Person in black shirt standing against white wall with black border, holding a dark object.
Case Study

Leveraging a collaborative CAD environment to improve design efficiency and reduce project time by 30 percent

Компанія:SKARTEK

Галузь:Industrial machinery

Розташування:Vlčkovce, Slovakia

Програмне забезпечення Siemens:Designcenter, Solid Edge, Teamcenter

Часті питання