Розвиток інновацій за допомогою SaaS: NX X
Слухайте цей подкаст, щоб дізнатися все, від того, що таке SaaS, до відмінностей між NX та NX X.
Будьте готові випробувати NX X для проектування, наступну еволюцію програмного забезпечення NX для автоматизованого проектування (CAD) - тепер як потужне рішення CAD Software as a Service (SaaS). Перехід на SaaS пропонує значні переваги, такі як покращення операційної ефективності на 77%, скорочення часу виходу на ринок на 50% та зменшення витрат на ліцензування програмного забезпечення на 50% (дослідження, проведене Nucleus Research). Ці переваги підкреслюють, як впровадження NX X може змінити ваші робочі процеси та забезпечити кращі результати для вашого бізнесу.
Незалежно від того, чи є ви давнім користувачем NX або новачком на нашій платформі, NX X пропонує розширені можливості, кращу масштабованість та більш безперебійний досвід, ніж будь-коли раніше. Завдяки вбудованому управлінню даними управління вашим онлайн-програмним забезпеченням САПР означає більшу гнучкість зосередження уваги на інноваціях, а не на бар'єрах інформаційних технологій (ІТ), більш ефективну співпрацю незалежно від того, де ви знаходитесь, миттєвий доступ до спільних файлів деталей тощо.
Ми склали список ресурсів, які нададуть вам інформацію, необхідну для кращого розуміння того, як перехід на NX X принесе вам користь.