Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Деталь, розроблена в NX з окремими вимірами, позначеними як визначення на основі моделі.
Геометричне визначення розмірів і допуску

Визначення на основі моделі

Визначення на основі моделі (MBD) дозволяє повне цифрове визначення продукту в 3D-моделі. Порівняно з робочими процесами, орієнтованими на креслення, NX скорочує час, витрачений на інженерну документацію та використовує подальші інструменти для перевірки та виробництва.

Вебінар на вимогу

Реалізуйте повний digital twin продукту за допомогою MBD

Вирішення складності продукту та прискорення процесів розробки продукту спрощуються за допомогою визначення на основі моделі.

Вид збоку молодого бізнесмена, який використовує ноутбук в офісі за конференц-столом.

Заміна універсального 2D креслення

Усуньте потребу в двовимірних кресленнях, а також гарантуючи, що кінцевий продукт відповідає його інженерним специфікаціям. За допомогою NX команди продуктів можуть фіксувати та ділитися інженерними вимогами в межах 3D-моделі, тим самим дозволяючи повне використання наміру проектування.

Люди знайомі з 2D-кресленнями і використовують їх для визначення готового продукту. 2D-креслення містять стандартну символіку, яка загальновизнана та інтерпретується. Однак у деяких випадках наявність множинних надлишкових даних, необхідних для визначення виготовленої деталі, може призвести до відхилень у кінцевій 3D-формі. Помилки інтерпретації, помилки дублювання або невідповідності перегляду можуть сприяти дорогим помилкам, які швидко призводять до зниження якості та продуктивності.

Геометричне визначення розмірів і допуску (GDT) є важливим компонентом повного визначення деталі. Це впливає на більшість сфер реалізації продукції, включаючи проектування, оснащення, виробництво та перевірку. Застосуйте GDT до 2D-видів деталей та 3D-моделей відповідно. Використовуйте NX CAD для застосування символів GDT до 2D-подання деталей і 3D-моделей.

Використання 2D-креслень для передачі вимог до подальшого виробництва додає непотрібного навантаження на цикл розробки продукту. Проста зміна визначення продукту вимагає оновлених цифрових 3D-даних і вимагає численних інженерних змін до всієї 2D-документації, пов'язаної з продуктом. Оскільки для підтримки цієї документації потрібен час, життєвий цикл впровадження зміни продукту зростає з обсягом пов'язаних з ним 2D-даних.

A composite image of a component with 3D Dimensions (PMI) layered over & 2D Drawing for comparison.

Використовуйте застарілі дані

Почніть кожен проект з чистого аркуша. NX пропонує функцію Convert to PMI, яка автоматично перетворює погляди та об'єкти креслень у відповідні представлення моделі та об'єкти інформації про виробництво продукту (PMI). Це економить величезну кількість часу при використанні застарілих даних. Ви можете використовувати застарілі малюнки, щоб швидко та легко додати інтелект до 3D-моделей.

Інструмент можна налаштувати з можливостями перетворення цілих креслень або окремих аркушів, поглядів і об'єктів анотацій. Він надає звіт про конверсії з детальними підсумковими результатами. Це також забезпечує підтримку процесів на основі 3D-моделей із значно меншими витратами та вищою якістю даних.

Model based definition within NX CAD on a router box design
Електронна книга

Підвищення продуктивності за допомогою визначення на основі моделі

Дізнайтеся, як MBD покращує ефективність бізнесу у обробній промисловості.

Помаранчевий кліпарт-зображення жінки в одязі, що вказує на екран комп'ютера з невідомим предметом.
Тематичне дослідження

CPI-АНГЛ

Mechanical design specialists develop a Stirling engine from scratch in few months with NX.
Case Study

Mechanical design specialists develop a Stirling engine from scratch in a few months with NX

Компанія:CPI-ENG

Галузь:Aerospace & defense, Marine, Industrial machinery

Розташування:Trieste, Italy

Програмне забезпечення Siemens:NX