Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

EasyWOOD NC за підтримки DDX

DDX - міжнародна компанія, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення CAD/CAM для обробних центрів з ЧПУ. З 2001 року Група надає інноваційне, надійне та просте у використанні програмне забезпечення операторам з дерева, каменю, скла та композитних матеріалів.
Вони також допомагають більш ніж 10 000 клієнтам у всьому світі вирішувати щоденні виклики, дозволяючи їм досягти своїх виробничих цілей та досягти більш високих стандартів ефективності.
Штаб-квартира DDX знаходиться в Брембате ді Сопра (Бергамо, Італія). Вони також присутні на місцевому рівні з чотирма філіями в Німеччині, Іспанії, Франції та Швейцарії. Це забезпечує постійну допомогу на місці комерційно, технічно та з точки зору підтримки.

Чому Це наше сенсорне програмне забезпечення CAD/CAM для деревообробки з ЧПУ.?

EasyWood NC - це наше бортове рішення CAD/CAM, яке забезпечує проектування, обробку та управління безпосередньо на верстатах з ЧПУ. Розроблений для деревообробників, виробників меблів та шаф, він спрощує виробництво за допомогою сенсорного інтерфейсу, вдосконаленого управління інструментами, 3D-моделювання та 5-осьової підтримки. Завдяки цим функціям він підвищує ефективність, точність та простоту використання в будь-якому робочому процесі деревообробки.

Переваги

  • Завдяки EasyWood NC ви маєте доступ до технічної підтримки в режимі реального часу безпосередньо з інтерфейсу машини. Згодом ви можете швидко вирішувати проблеми, мінімізувати час простою машини та підтримувати безперебійну роботу виробництва, не перериваючи робочий процес.
  • Легко створюйте та керуйте виробничими списками з матеріалами, обладнанням та обладнанням, необхідним для завершення параметричного проекту та його обробки. Налаштуйте розміри або змінні одним клацанням миші, щоб скоротити час налаштування та прискорити редагування завдань.
  • EasyWood NC дозволяє вставляти, впорядковувати та оптимізувати всі ваші інструменти безпосередньо на верстаті з ЧПУ. Це допоможе вам досягти більш високої точності, продовжуючи термін служби інструменту для підвищення ефективності обробки.

Рекомендовані функції

Ресурси й супутні продукти

Передумови

17-дюймовий монітор з роздільною здатністю 1280 x 1024 або з роздільною здатністю 1920 × 1080 Full HD

32-розрядний або 64-розрядний процесор INTEL® Core™ i3 (або еквівалент) або процесор INTEL® Core™ i7

40 ГБ доступно на жорсткому диску або на SSD

Або 2 ГБ, або 8 ГБ (або вище)

Сумісність з OpenGL®, серії NVIDIA® GeForce® GTX або серії AMD Radeon™ RX

Майкрософт® Windows® 10 (обмежена підтримка для Windows 7 SP1 та Windows 8)

Для керування ліцензіями у хмарі потрібне підключення до Інтернету