Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

EasyWOOD за підтримки DDX

DDX - міжнародна компанія, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення CAD/CAM для обробних центрів з ЧПУ. З 2001 року Група надає інноваційне, надійне та просте у використанні програмне забезпечення операторам з дерева, каменю, скла та композитних матеріалів.<br/>Вони також допомагають більш ніж 10 000 клієнтам у всьому світі вирішувати щоденні виклики, дозволяючи їм досягти своїх виробничих цілей та досягти більш високих стандартів ефективності.<br/>Штаб-квартира DDX знаходиться в Брембате ді Сопра (Бергамо, Італія). Вони також присутні на місцевому рівні з чотирма філіями в Німеччині, Іспанії, Франції та Швейцарії. Це забезпечує постійну допомогу на місці комерційно, технічно та з точки зору підтримки.

Чому Це програмне забезпечення CAD/CAM для деревообробної промисловості.?

EasyWood - це програмне забезпечення CAD/CAM, створене для того, щоб запропонувати надійне, економічно ефективне та зручне рішення для ентузіастів деревообробки та професіоналів, які шукають високопродуктивну та настроювану програму для виробництва з ЧПУ. Це програмне забезпечення є ідеальним рішенням для деревообробників, меблевиків, теслярів та будівельних професіоналів, яким потрібні міцні, прості у використанні інструменти для деревообробки, які підвищують продуктивність та майстерність.

Переваги

  • EasyWood справляється з 3, 4 та 5-осьовою обробкою з високим рівнем точності та ефективності. Швидко виконуйте навіть найскладніші різи, мінімізуючи ручні помилки та підвищуючи якість поверхні. Це підвищить продуктивність і конкурентоспроможність вашого заводу в кожному деревообробному проекті.
  • Імітуйте кожну операцію в 3D та виявляйте можливі зіткнення перед обробкою. Це допоможе вам заощадити час та матеріал, забезпечуючи бездоганні результати без помилок з першого запуску.
  • Імпортуйте свої 3D-моделі одним клацанням миші. EasyWood автоматично розпізнає геометрію і генерує необхідні операції. Скоротіть час програмування та перейдіть прямо до виробництва з максимальною точністю.

Рекомендовані функції

Case Study

Приклад DDX Фалегнамерія Голдін

Фалегнамерія Голдін

Заснована в 1970-х роках, Falegnameria Goldin - це компанія, яка поєднує в собі інновації та майстерність. Їх робота відрізняється прискіпливою увагою до обробки і ретельно підібраними матеріалами.

Ресурси й супутні продукти

Передумови

Майкрософт® Windows® 10 (обмежена підтримка для Windows 7 SP1 та Windows 8)

2 ГІГАБАЙТ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ'ЯТІ

40 Гб на жорсткому диску - 7200 об/хв

Для керування ліцензіями у хмарі потрібне підключення до Інтернету

32-розрядний або 64-розрядний процесор INTEL® Core™ I3 (або еквівалент)

Монітор 17 ″ з роздільною здатністю 1280x1024