Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

EasyJET за підтримки DDX

DDX - міжнародна компанія, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення CAD/CAM для обробних центрів з ЧПУ. З 2001 року Група надає інноваційне, надійне та просте у використанні програмне забезпечення операторам з дерева, каменю, скла та композитних матеріалів.<br/>Вони також допомагають більш ніж 10 000 клієнтам у всьому світі вирішувати щоденні виклики, дозволяючи їм досягти своїх виробничих цілей та досягти більш високих стандартів ефективності.<br/>Штаб-квартира DDX знаходиться в Брембате ді Сопра (Бергамо, Італія). Вони також присутні на місцевому рівні з чотирма філіями в Німеччині, Іспанії, Франції та Швейцарії. Це забезпечує постійну допомогу на місці комерційно, технічно та з точки зору підтримки.

Чому Це програмне забезпечення CAD/CAM, призначене для обробки водяними струменями.?

EasyJet — це CAD-CAM рішення, розроблене для водного різання. Він обслуговує виробників каменю, скла та мультиматеріалів та цехи з використанням 3-, 4- та 5-осьових водяних струменевих машин.


Це ідеальний інструмент для вирішення проблем у багатоматеріальній обробці. Він спрощує виробничі робочі процеси, обробляючи навіть найскладніший імпорт, моделювання та управління машиною на одній модульній платформі.

Переваги

  • Машинний камінь з точністю. EasyJet забезпечує високоякісні та точні результати для різних матеріалів, дозволяючи вам розширювати виробничі можливості, налаштовувати результати та щоразу забезпечувати послідовну професійну обробку.
  • Адаптуйте easyJet до свого робочого процесу з модульною гнучкістю. Додайте або видаляйте функції за потреби, оптимізуйте процеси та масштабуйте виробництво без зусиль. Програмне забезпечення зростає разом з вашим бізнесом і максимізує ефективність.
  • Легко імпортуйте файли CAD у форматах DXF, IGES, STL, PNT та RHINO (3DM). EasyJet прискорить ваш виробничий цикл, зробивши складну обробку файлів простою та безпомилковою.

Рекомендовані функції

Ресурси й супутні продукти

Передумови

17-дюймовий монітор з роздільною здатністю 1280 x 1024 або з роздільною здатністю 1920 × 1080 Full HD

32-розрядний або 64-розрядний процесор INTEL® Core™ i3 (або еквівалент) або процесор INTEL® Core™ i7

Майкрософт® Windows® 10 (обмежена підтримка для Windows 7 SP1 та Windows 8)

Або 2 ГБ, або 8 ГБ (або вище) оперативної пам'яті

Сумісність з OpenGL®, серії NVIDIA® GeForce® GTX або серії AMD Radeon™ RX

40 ГБ доступно на жорсткому диску або на SSD

Для керування ліцензіями у хмарі потрібне підключення до Інтернету