Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

EasyGLASS за підтримки DDX

DDX - міжнародна компанія, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення CAD/CAM для обробних центрів з ЧПУ. З 2001 року Група надає інноваційне, надійне та просте у використанні програмне забезпечення операторам з дерева, каменю, скла та композитних матеріалів.<br/>Вони також допомагають більш ніж 10 000 клієнтам у всьому світі вирішувати щоденні виклики, дозволяючи їм досягти своїх виробничих цілей та досягти більш високих стандартів ефективності.<br/>Штаб-квартира DDX знаходиться в Брембате ді Сопра (Бергамо, Італія). Вони також присутні на місцевому рівні з чотирма філіями в Німеччині, Іспанії, Франції та Швейцарії. Це забезпечує постійну допомогу на місці комерційно, технічно та з точки зору підтримки.

Чому Це програмне забезпечення CAD/CAM для обробки скла.?

EasyGlass - це програмне забезпечення CAD/CAM, розроблене для виробників скла, що пропонує повний робочий процес від проектування до обробки з ЧПУ. Він обслуговує виробників, цехи з ЧПУ та дизайнерів, які працюють з плоским або структурним склом, дзеркалами та меблями.


Програмне забезпечення вирішує фрагментовані робочі процеси, автоматизує розміщення всмоктувальних чашок та підтримує багатомашинне виробництво для більш швидкої, ефективної та надійної обробки скла.

Переваги

  • Перетворіть свої цифрові конструкції в точні, високоякісні скляні шматки одним клацанням миші. EasyGlass спрощує весь робочий процес і прискорює виробництво від концепції до готового продукту.
  • Легко програмуйте як горизонтальні, так і вертикальні верстати з ЧПУ з точністю. EasyGlass адаптується до вашого обладнання, забезпечуючи точні шляхи інструментів, оптимізовані послідовності обробки та бездоганні результати на будь-якому скляному проекті.
  • Безперешкодно керуйте одним ЧПУ або повною виробничою лінією. EasyGlass координує декілька машин, оптимізує робочі процеси та ефективно відстежує проекти, підвищуючи продуктивність та забезпечуючи стабільну якість для всіх результатів.

Рекомендовані функції

Ресурси й супутні продукти

Передумови

17-дюймовий монітор з роздільною здатністю 1280 x 1024 або з роздільною здатністю 1920 × 1080 Full HD

32-розрядний або 64-розрядний процесор INTEL® Core™ i3 (або еквівалент) або процесор INTEL® Core™ i7

Майкрософт® Windows® 10 (обмежена підтримка для Windows 7 SP1 та Windows 8)

Або 2 ГБ, або 8 ГБ (або вище) оперативної пам'яті

Сумісність з OpenGL®, серії NVIDIA® GeForce® GTX або серії AMD Radeon™ RX

40 ГБ доступно на жорсткому диску або на SSD

Для керування ліцензіями у хмарі потрібне підключення до Інтернету