Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

EasyBEAM за підтримки DDX

DDX - міжнародна компанія, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення CAD/CAM для обробних центрів з ЧПУ. З 2001 року Група надає інноваційне, надійне та просте у використанні програмне забезпечення операторам з дерева, каменю, скла та композитних матеріалів.<br/>Вони також допомагають більш ніж 10 000 клієнтам у всьому світі вирішувати щоденні виклики, дозволяючи їм досягти своїх виробничих цілей та досягти більш високих стандартів ефективності.<br/>Штаб-квартира DDX знаходиться в Брембате ді Сопра (Бергамо, Італія). Вони також присутні на місцевому рівні з чотирма філіями в Німеччині, Іспанії, Франції та Швейцарії. Це забезпечує постійну допомогу на місці комерційно, технічно та з точки зору підтримки.

Чому Це наше програмне забезпечення CAD/CAM для дерев'яних балок та конструкцій.?

EasyBeam — це повнофункціональна система CAD/CAM для проектування, різання та обробки дерев'яних балок та дерев'яних конструкцій. Він орієнтований на виробників деревини, конструкційних теслярів, дахівників та цехів з ЧПУ, які працюють зі складними дерев'яними балками та конструктивними елементами.


Наше програмне забезпечення для деревообробки допомагає вам впоратися з імпортом BTL для точної геометрії балок та обробки 3-, 4- та 5-осьових обробних операцій на балках зі складними профілями.

Відкрийте для себе EasyBeam

Переваги

  • Імпортуйте файли BTL миттєво та автоматизуйте складні операції обробки одним клацанням миші. Заощаджуйте час на налаштування, зменшуючи ручне введення та легко вдосконалюйте процеси, коли потрібні спеціальні налаштування.
  • З точністю плануйте та оптимізуйте розміщення матеріалів на робочих столах. Моделювання в режимі реального часу та аналіз послідовності мінімізують відходи, запобігають зіткненню та покращують загальну ефективність виробництва.
  • Візуалізуйте кожен крок обробки за допомогою потужного 3D-двигуна. Це дозволить вам рано виявити помилки, вдосконалити шляхи інструментів та забезпечити точне виробництво балки без зіткнень перед запуском роботи.

Рекомендовані функції

Ресурси й супутні продукти

Передумови

17-дюймовий монітор з роздільною здатністю 1280 x 1024 або з роздільною здатністю 1920 x 1080 Full HD

32-розрядний або 64-розрядний процесор INTEL® Core™ i3 (або еквівалент) або процесор INTEL® Core™ i7

40 ГБ доступно на жорсткому диску або на SSD

Або 2 ГБ, або 8 ГБ (або вище)

Або 2 ГБ, або 8 ГБ (або вище) оперативної пам'яті

40 ГБ доступно на жорсткому диску або на SSD

Для керування ліцензіями у хмарі потрібне підключення до Інтернету