Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Група продуктів перетворювачів постійного струму SINAMICS.
ТЕХНОЛОГІЯ ПРИВОДУ

Портфоліо перетворювачів DC-DC Siemens

Оптимізуйте продуктивність, ефективність та надійність компонентів, інтегруючи системи зберігання даних у лінійку приводів з нашими перетворювачами постійного струму. Регенеративна енергія може зберігатися тимчасово і використовуватися в процесі, надходити в лінійку приводів під час пікового навантаження або використовувати як резервну під час відключення електроенергії.

ПРОМИСЛОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ РІШЕННЯ

Надійні DC-DC перетворювачі для будь-яких потреб

Знайдіть індивідуальне рішення для будь-якого застосування, потужності та вимог із широкого спектру перетворювачів SINAMICS DC-DC.

Надійний:

  • Призначений для промислових застосувань
  • Перевірена технологія, підкріплена експертизою Siemens
  • Висока надійність та експлуатаційна безпека завдяки винятковій якості продукції та виробництва

Комбінований:

  • Легко поєднується з SINAMICS S120 за допомогою тих самих інструментів
  • Плавно взаємодіє з іншими компонентами SINAMICS S120
  • Підключає різні джерела енергії до ланки SINAMICS S120

Універсальний:

  • Відповідає вимогам компактних або перетворювачів постійного струму SINAMICS S120
  • Підключає акумулятори або ультракарти в системах приводу
  • Спрощує підключення завдяки широким можливостям інтерфейсу зв'язку
  • Підтримує конкретні програми, такі як технологія випробувальних стендів

Огляд приводів змінної частоти SINAMICS

Просто та ефективно вирішуйте будь-яку програму приводу за допомогою сімейства SINAMICS від Siemens, як у сферах низької, так і постійної напруги. Гармонізовані компоненти приводу безперешкодно координуються, а ефективні системи управління рухом легко інтегруються в приводний агрегат та існуючі ландшафти автоматизації.

Група рішень змінних частотних приводів SINAMICS.

Часті питання

Що робити, якщо мені потрібно більше місця в шафі управління?

Серія продуктів SINAMICS DCP (DC Power Converter) містить всі компоненти DC-DC перетворювача в одному компактному пристрої. Він готовий до негайного використання без додаткової інженерії. Легко реалізуйте розширення живлення, підключивши паралельно кілька DCP SINAMICS.

Як перетворювач живлення та підсилення, SINAMICS DCP може підключати дві системи постійної напруги на різних рівнях напруги для легкого обміну енергією. Це вимагає меншої кількості компонентів і економить місце для установки.

Компанія Siemens пропонує SINAMICS DCP 250kW, пристрій, який може реалізувати вихідні напруги до 1200 В і є оптимальною основою для проектування та впровадження випробувальних стендів для електромобілів відповідно до зростаючих вимог автомобільної промисловості.

Чи стійкі ці перетворювачі постійного струму?

Технологія SINAMICS DCP значно знижує пікові енергетичні навантаження, економлячи до 70% споживання дизельного палива. На автомобільних випробувальних стендах SINAMICS DCP діє як перетворювач приводу та підсилення, оптимізуючи живлення інверторів автомобілів у системах тестування електроприводів.

Для галузей, які прагнуть підвищити енергоефективність, ключовою є інтеграція зберігання енергії. Саме тому SINAMICS DCP пропонує трансформаційне рішення, яке відповідає вимогам сучасних галузей, які прагнуть до більш стійких та енергоефективних практик.

Як ці перетворювачі постійного струму працюють з іншими рішеннями SIMAMICS?

Моторний модуль від багатоосьової системи SINAMICS S120 є основним компонентом перетворювача постійного струму SINAMICS S120. Додавши додаткові компоненти, він стає повноцінним перетворювачем постійного струму, який можна індивідуально адаптувати до програми. Цей модульний підхід дозволяє легко інтегрувати в лінійку приводів SINAMICS S120 механічно, електрично та з точки зору програмного забезпечення. Він також створює ефекти синергії, такі як рівномірний вигляд і відчуття, використання існуючих комунікаційних інтерфейсів та універсальний дизайн.

Відкрийте для себе можливості