Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

SYMPHONY CLOUD - Cloud-based Intercom System за підтримки COMMEND

Commend є світовим лідером у сфері домофонів та рішень для зв'язку безпеки. Понад 50 років компанія розробляє інноваційні системи голосового, відео та контролю доступу, які використовуються в критичній інфраструктурі, будівництві, охороні здоров'я, транспорті, а також промисловості та логістиці.<br/><br/>Маючи понад 25 000 встановлених систем у більш ніж 80 країнах, Commend розшифровується як Trusted. Спілкування. Завжди.: забезпечення найвищої якості голосу, кібербезпеки, надійності та безперебійної інтеграції в існуючі ІТ-середовища та середовища безпеки.

Чому ХМАРНА ПЛАТФОРМА ДОМОФОНА З КОНФІДЕНЦІЙНІСТЮ ТА БЕЗПЕКОЮ ЗА ДИЗАЙНОМ?

Хмарний домофон Commend Symphony знаменує нову еру комунікацій безпеки.

Symphony пов'язує локальні та хмарні розгортання через VirtuoSIS та Symphony Bridge, а також надає мобільні та веб-клієнти, а також помічника AI Ivy. Він інтегрує відео, датчики, контроль доступу та управління відвідувачами для забезпечення розумних, безпечних та ефективних операцій для критичної інфраструктури з високою масштабованістю, надійністю та стійкістю. Це впорядковує операції.

Переваги

  • Symphony Cloud — це наша хмарна платформа рішень, побудована на високомасштабованому обладнанні, потужному програмному забезпеченні та широких функціях, з чіткою метою використання потужності поточних та майбутніх хмарних сервісів, включаючи AI. Symphony Cloud пропонує правильний сервіс для будь-якого розміру та вимог.
  • У Commend кібербезпека як основна компетенція завжди надавалася дуже високому пріоритету. Від початкової ідеї продукту до впровадження та оперативної підтримки конфіденційність та безпека за проектами (PSBD) - це обіцянка нашим клієнтам, на основі якої вимірюються характеристики та функції продукту.
  • Сертифікований процес розробки IEC/ISO-27001 та IEC-62443-4-1, Cyber Security Board, сертифікати пристроїв, Зашифровані з'єднання, сигнальні потоки та медіапотоки (SIPS та SRTP), централізоване управління прошивкою та процесами безпеки, єдиний вхід (SSO) за допомогою SAML, цілодобове налаштування безвідмовної безпеки

Рекомендовані функції

приклад

АВІАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ LUFTHANSA

АВІАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ LUFTHANSA

Хмарне комунікаційне рішення для відвідувачів та служб доставки

Реальне застосування

Select...
Будівлі

Ефективна комунікація для комерційних будівель

Дверні дзвінки можна відповісти, а двері можна зручно розблокувати через мобільний телефон, незалежно від місцезнаходження одержувача. Головний вхід, зона прийому гостей, автостоянка, відділення доставки та пункт реєстрації оснащені потужними внутрішніми та зовнішніми домофонними станціями Commend.

Поширені запитання