Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому Cerberus PACE?

Cerberus PACE - це рішення для публічної адресації та голосової сигналізації (PA/VA) для впорядкованої евакуації та щоденних оголошень. Це гарантує, що повідомлення доставляються з кришталевою чіткістю, забезпечуючи швидку та контрольовану евакуацію в складних акустичних середовищах. Система PA/VA забезпечує підвищену гнучкість та безпеку завдяки своїй модульній та резервній архітектурі.

  • Cerberus PACE Compact: Cerberus PACE Compact 400 і 1000 створені для невеликих і середніх будівель. Настінні панелі голосової сигналізації мають максимальну потужність до 800 Вт і 2000 Вт відповідно.
  • Модульний Cerberus PACE Modular: з 24 петелями або 48 заглушками Cerberus PACE Modular побудований для великих будівель зі складними вимогами.

Ключові переваги

Чітко робити публічні адреси

Звук професійної якості та низька затримка забезпечують кришталево чіткі оголошення в прямому ефірі в громадських будівництвах або модерацію на подіях в прямому ефірі або на вокзалах, аеропортах чи торгових центрах.

Домогтися впорядкованої евакуації при необхідності

У разі надзвичайної ситуації попередньо записані повідомлення та оголошення можуть стосуватися як всієї будівлі, так і лише вибраних вручну зон, уникаючи паніки та забезпечуючи швидкий та ефективний процес поетапної евакуації.

Виконуйте технічне обслуговування без перерв

Віддалений доступ для технічного обслуговування виводить гнучкість на новий рівень, дозволяючи активувати лінії динаміків для тестування через смартфон або планшет. Виконуйте усунення несправностей та зміни конфігурації віддалено без необхідності перезавантаження.

Рекомендовані можливості