Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

HALØ Building X Workflow Orchestrator за підтримки Bizztech

BizzTech розробляє операційні цифрові платформи близнюків, інтегровані з агентним штучним інтелектом (HAL•OS) для створення інтерактивних 3D-середовищ у режимі реального часу для розумних міст, промислових об'єктів та освіти. Використовуючи Unreal Engine 5, їх браузерний «командний центр» дозволяє користувачам контролювати та моделювати фізичні простори, з ключовими проектами, включаючи ініціативу реконструкції UkraineVerse та «Живі школи» для районів K-12. Для отримання додаткової інформації відвідайте BizzTech.

Чому Перетворіть дані Building X на скоординовані дії.?

HALØ допомагає клієнтам Siemens Building X перейти від моніторингу до дії. Він з'єднує будівельні дані з рекомендаціями за допомогою штучного інтелекту, шлюзами затвердження, робочими процесами та стежками аудиту для підтримки оптимізації енергії, координації технічного обслуговування, реагування на інциденти та оперативної звітності.

Немає відповіді

Переваги

  • Перехід від моніторингу до дії:
    HALØ допомагає клієнтам Building X перетворити інформацію про будівництво на рекомендації, робочі процеси, затвердження та документовані дії.
  • Поліпшення енергетичних операцій:
    HALØ може підтримувати робочі процеси оптимізації енергії, поєднуючи будівельні дані, заповненість, погоду, цілі комфорту та процеси затвердження.
  • Швидше координуйте технічне обслуговування:
    HALØ допомагає операторам визначати пріоритети питань, маршрутизувати завдання та підключати сповіщення з робочими процесами технічного обслуговування та процесами робочого замовлення.
  • Підтримка реагування на інцидент:
    HALØ допомагає командам зрозуміти контекст побудови, вибрати наступний крок та координувати робочі процеси реагування між ролями та системами.
  • Створення аудиторських стежок:
    HALØ документує рекомендації, схвалення, дії та результати для підвищення прозорості та оперативного огляду.

Рекомендовані функції

Реальне застосування

Select...
HALØ Building X Workflow Orchestrator

Будівельні операції за допомогою штучного інтелекту

HALØ допомагає користувачам Building X перетворювати будівельні дані на робочі процеси, затвердження та дії. Він підтримує оптимізацію HVAC, координацію технічного обслуговування, реагування на інциденти та стежки аудиту для покращення щоденних будівельних операцій.