Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

NetConnect LTE Connection for FCM from Siemens за підтримки BentoNet Technology

BentoNet пропонує портфель рішень для процесу цифрової трансформації в енергетичній галузі. Продукти NetConnect та Work Desk складають основу для оцифрування та доповнюються програмними та апаратними пропозиціями від партнера Siemens. Обробка та управління величезними обсягами даних та захист від небажаного доступу становлять значну проблему, яку неможливо вирішити без інтелектуальної, повністю оцифрованої та автоматизованої електромережі. Портфоліо BentoNet розроблено спеціально для цього завдання. Завдяки BentoNet клієнти отримують все необхідне для цифровізації електромережі за допомогою продуктів Siemens: обладнання, комунікаційні рішення, інформаційні технології, хмарні сервіси та програмне забезпечення.

Чому NetConnect LTE Connection for FCM from Siemens?

Підключення NetConnect LTE для FCM від Siemens AG - Просто підключіть до мережі з BentoNet Підключення NetConnect LTE - це комплексний пакет послуг, який з'єднує ваші пристрої BentoNet Ready, такі як FCM від Siemens AG, без проблем з'єднується з робочим столом BentoNet. Використовуйте наш надійний та безпечний BentoNet LTE - Підключення для передачі енергії та вимірювальних даних відповідно до моделі даних BentoNet UDS - Кабель Основні характеристики цього пакету NetConnect: Комплексні послуги, включаючи ліцензію FDI, маршрутизацію та обробку даних, мережу MPLS для максимальної безпеки, SIM-карта M2M із зашифрованим з'єднанням, включаючи щомісячний об'єм даних 150 Мб на місяць, гнучкий термін: відповідно до умов та умов. Почніть зараз з ідеального рішення для підключення ваших пристроїв BentoNet Ready та отримайте максимальну безпеку та ефективність!

Переваги

  • Всі послуги для вашого процесу трансформації з єдиного магазину
  • Нове з'єднання буде встановлено через 20 хвилин у більш ніж 100 країнах

Рекомендовані функції

Ресурси й супутні продукти

Додаткова інформація та ресурси

Передумови

Підключення NetConnect вимагає робочого столу BentoNet