Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Advanced Control and Simulation for Industrial Energy System за підтримки Base sistemas y suministros

Base Sistemas підтримує промислову цифрову трансформацію за допомогою передових рішень для автоматизації та управління енергією. Ми проектуємо та інтегруємо системи DCS, PLC та SCADA, промислові мережі та електричні панелі для забезпечення моніторингу в режимі реального часу та оптимізації процесів. Наш досвід включає проекти мікромереж, що інтегрують водень, вітер, сонячну енергію та накопичення енергії, а також науково-дослідні ініціативи, зосереджені на захопленні CO₂, ефективності та декарбонізації.

Чому Розширене управління та моделювання для промислових енергетичних систем?

Base Sistemas забезпечує наскрізну інтеграцію для складних промислових та енергетичних проектів. Ми усуваємо розрив між проектуванням процесу та експлуатацією, поєднуючи SIMATIC PCS 7/PCS neo з високоточним моделюванням за допомогою SIMIT та GPROMs. Наша пропозиція забезпечує максимальну ефективність, оперативну кібербезпеку та вдосконалене управління енергією за допомогою контролерів SICAM Microgrid, зменшуючи технічні ризики та прискорюючи час виходу на ринок.

Немає відповіді

Переваги

  • Зменшення ризиків за допомогою Virtual Commissioning:
    Ми виявляємо 100% логічних помилок у віртуальному середовищі перед будівництвом. Це усуває невизначеність у нових технологіях та скорочує реальні години тестування на 35-45%, значно прискорюючи час виходу на ринок.
  • Безперервність роботи та доступність:
    Ми гарантуємо експлуатаційну доступність понад 98% завдяки резервним контролерам S7-410H та децентралізованої периферії SIMATIC CFU. Ми сприяємо активному обслуговуванню за допомогою передової цифрової прогнозної діагностики.
  • Енергоефективність та оптимізація OPEX:
    Наші вдосконалені стратегії управління регулюють задані значення в режимі реального часу на основі кінетики процесу. Це максимізує продуктивність та ефективність уловлювання вуглецю, мінімізуючи споживання палива або енергії, оптимізуючи економічний баланс заводу.
  • Енергетична незалежність:
    Мікромережі на базі SICAM забезпечують безпечний перехід до острівного режиму під час збоїв зовнішньої мережі. Він забезпечує подачу критичних навантажень, керує балансом попиту між генерацією та підтримкою стабільності напруги та частоти.
  • Безпечна дистанційна інженерія:
    Використовуючи веб-середовища, такі як PCS neo, ми забезпечуємо віддалену підтримку та постійну оптимізацію без подорожей. Персонал може бути навчений на високоточних тренажерах, ідентичних реальній установці, забезпечуючи криву навчання без фізичних ризиків.

Рекомендовані функції

Case Study

Немає відповіді

V-cal: Цифровізація уловлювання вуглецю

Піонерська реалізація вакуумної петлі кальцію для захоплення CO2 в керамічних плавильних печах. Використовує Digital Twin (GPROMS+Simit) та PCS neo для скорочення часу введення в експлуатацію на 40%.

Реальне застосування

Select...

Інжиніринг DCS (PCS 7)

Повномасштабна інтеграція системи управління DCS для електростанції на біомасі з використанням SIMATIC PCS 7.