Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

octoplant за підтримки AUVESY-MDT

AMDT є світовим лідером ринку та технологій для версіювання та резервного копіювання в промисловій автоматизації. Завдяки своїй програмній платформі octoplant компанія забезпечує автоматизацію виробничих процесів за допомогою потужного управління кінцевими точками, де вона послідовно фіксує та контролює зміни конфігурацій, програмування та статусів проектів у виробництві. Це мінімізує час простою, підвищує ефективність, стандарти якості та безпеки, а також економить витрати, а також ресурси. octoplant може бути пов'язаний з різними технологіями автоматизації SIEMENS, щоб забезпечити додаткову цінність.

Штаб-квартира компанії знаходиться в Ландау, Пфальц, Німеччина, з додатковими розташуваннями в США та Китаї.

Більше інформації на: amdt.com

Чому Стійкість виробництва?

Octoplant забезпечує стійкість ваших операцій, автоматично створюючи резервні копії конфігурацій пристроїв. Незалежно від того, чи є збій пов'язаний з апаратним збоєм, помилкою людини чи кібератакою, ви можете відновити поточну або затверджену версію з мінімальними порушеннями - зберігаючи час безперебійної роботи, забезпечуючи відповідність та підтримуючи безперервність роботи на заводах та об'єктах.

Особливості програмного забезпечення Octoplant

Переваги

  • Octoplant спрощує управління змінами для проектів автоматизації, надаючи повну інформацію про зміни життєвого циклу проекту та центральне сховище для всіх історій версій. Це забезпечує прозорість та підзвітність, впорядковуючи управління оновленнями системи автоматизації.
  • Octoplant перевіряє, що запущене програмне забезпечення на машинках відповідає передбачаній версії. Якщо виявляються несподівані зміни, він надсилає сповіщення, забезпечуючи послідовну роботу та зменшуючи ризик помилок у процесах автоматизації.
  • Octoplant автоматично витягує інформацію про активи з проектів автоматизації, щоб надати актуальний список активів автоматизації, створюючи прозорість, покращуючи контроль та підтримуючи ефективне управління життєвим циклом.
  • Octoplant автоматично витягує інформацію про активи з проектів автоматизації, таких як IP, серійний номер або версія мікропрограми, щоб надати актуальний список активів автоматизації, створюючи прозорість, покращуючи контроль та підтримуючи ефективне управління життєвим циклом.

Рекомендовані функції

Case Study

ВИПАДОК ВИКОРИСТАННЯ CERN

Великий вибух в CERN

CERN використовує програмне забезпечення для керування версіями AMDT для резервного копіювання та моніторингу програм промислової системи управління для Великого адронного колайдера (LHC), керуючи даними близько 500 компонентів.

Реальне застосування

Select...
автомобільні рішення

Керуйте безперервним виробництвом

У автомобільній промисловості простої означають пропущені терміни та втрату доходу. octoplant дає можливість захистити виробничі лінії, зменшити ризик та забезпечити швидке відновлення. Завдяки видимості на різних пристроях та автоматизованому відстеженню він підтримує послідовність та сумісність операцій, масштабуючись відповідно до цілей.