Чому Зчитувачі карт RFID, NFC та BLE?
Наші зчитувачі RFID, NFC та BLE доступні у квадратних, багатогранних та дисплейних версіях і можуть бути використані для контролю доступу, запису часу, часу та відвідуваності та систем вторгнення. Доступні різні варіанти для внутрішнього (IP54), зовнішнього (IP65), вандалізму (IK10) та інтеграції в домофон (Siedle, Behnke тощо) та системи комутації (Jung, Gira тощо). Пристрої підключаються до контролера дверей через послідовну лінію даних (RS485) і спілкуються зашифровано через протокол SecuCrypt® або OSDP™ V2 (опціонально за допомогою спеціального ключа). Вони також оснащені тамперним контактом. Зчитувачі підтримують технології 13,56 МГц MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® Prime & Advant та HID iCLASS. Додатково їх можна використовувати для мобільних додатків Access з BLE та/або NFC.