Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

RFID Card Readers (OEM) за підтримки AUTEC

AUTEC є довгостроковим партнером SI у сфері контролю доступу, обліку часу та систем безпеки. Мета приєднання Autec до нашої екосистеми - доповнити елементи портфоліо, які вже доступні у наших власних пропозиціях, тими, які будуть продаватися під їхнім брендом. Це включає, наприклад, мобільні облікові дані, керовані на місці, вдосконалені контролери дверей та зчитувачі карт RFID. <br/><br/>AUTEC співпрацює з партнерами OEM, інсталяторами та системними інтеграторами. Це дозволяє їм відповідати конкретним вимогам і потребам глобальних клієнтів, пропонуючи індивідуальні рішення. <br/><br/>В цілому AUTEC є не тільки постачальником продуктів і рішень, а й партнером у розробці та впровадженні окремих концепцій.

Чому Зчитувачі карт RFID, NFC та BLE?

Наші зчитувачі RFID, NFC та BLE доступні у квадратних, багатогранних та дисплейних версіях і можуть бути використані для контролю доступу, запису часу, часу та відвідуваності та систем вторгнення. Доступні різні варіанти для внутрішнього (IP54), зовнішнього (IP65), вандалізму (IK10) та інтеграції в домофон (Siedle, Behnke тощо) та системи комутації (Jung, Gira тощо). Пристрої підключаються до контролера дверей через послідовну лінію даних (RS485) і спілкуються зашифровано через протокол SecuCrypt® або OSDP™ V2 (опціонально за допомогою спеціального ключа). Вони також оснащені тамперним контактом. Зчитувачі підтримують технології 13,56 МГц MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® Prime & Advant та HID iCLASS. Додатково їх можна використовувати для мобільних додатків Access з BLE та/або NFC.

Малион чорний

Переваги

  • Конфігурація та оновлення мікропрограми за допомогою програмного забезпечення (OSDP™ V2 та SecuCrypt®)
  • Розетка SAM для спеціальних вимог безпеки (модуль безпечного доступу)

Рекомендовані функції

Ресурси й супутні продукти

Додаткова інформація та ресурси

Передумови