Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Tasks & Safety Management Solution via Mobile за підтримки Ascom UMS Srl Unipersonale

Маючи 50-річний досвід роботи та понад 80 000 установок у всьому світі, Ascom пропонує рішення та системи по всьому світу для оптимізації мобільних робочих процесів у різних секторах: охорона здоров'я, промисловість, логістика, роздрібна торгівля та гостинність. Фактично, Ascom дозволяє підвищити продуктивність та безпеку всієї організації завдяки широкому та неоднорідному асортименту рішень для надзвичайно критичних робочих середовищ з проактивним підходом до характеристик та особливостей кожного клієнта. Ascom: партнер, здатний запропонувати професіоналізм, компетентність і надійність.

Чому Підвищення ефективності та безпеки в охороні здоров'я?

Метою цієї послуги є підвищення продуктивності клініцистів, а також техніків та клінічного персоналу безпеки. Ця послуга заснована на інтеграції між Siemens Desigo CC BMS та програмним забезпеченням Ascom Ofelia через протокол Modbus TCP/IP; фактично, можна буде легко аналізувати дані, щоб забезпечити постійне вдосконалення. Ascom Ofelia - це нове покоління програмного забезпечення для управління сигналізацією підприємства, здатне керувати - через термінали DECT/Wi-Fi або надійний та дезінфікуючий Android Smartphone (Ascom Myco 4) - потоком безпеки та технологічних сигналізацій, створених на прикладі системою пожежовиявлення Sinteso, контролерами Desigo PXC відповідно та системою викликів медсестер Ascom Telligence, а також робочими процесами за допомогою карт для медсестер Ascom Telligence. навігація для пошуку маршрутів до точки інтересу, для відстеження активів тощо...

Переваги

  • Підвищення продуктивності персоналу та зниження експлуатаційних витрат
  • Захист людей (клінічний персонал, технічні працівники тощо)
  • Збільшення утримання клінічного персоналу та залучення нових талантів

Рекомендовані функції

Ресурси й супутні продукти

Передумови

Desigo CC та БлуеГПС