Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Advanced Print Marks - DMC & QR for NX за підтримки Additive Marking

Additive Marking — це ваш експертний партнер для повної простежуваності компонентів та продуктів. КІНЕЦЬ 2-КІНЕЦЬ. Наш пакет програмного забезпечення містить величезні швидкості декодування при скануванні штрих-кодів за допомогою «DPM Scan Pro», автоматизовану серіалізацію 2D-кодів для маркування, лазерного маркування або навіть 3D-друку, а також одну з найскладніших платформ для створення, управління та обміну цифровим паспортом продукту. Завдяки API ми усуваємо силоси даних, автоматизуємо робочі процеси та забезпечуємо відповідність. Усі модулі створені для гнучкої, індивідуальної інтеграції, наприклад, для взаємодії з ERP та MES системами. Маючи понад 39 років спільного досвіду в адитивному виробництві, ми також пропонуємо індивідуальні консультації та навчання, щоб розкрити прозорість, ефективність та цінність у вашому цифровому ланцюжку поставок.

Чому Advanced Print Marks - DMC & QR for NX?

Це рішення обслуговує виробників, які використовують Siemens NX, яким потрібна надійна автоматизована серіалізація деталей в адитивних робочих процесах. Це вирішує завдання ручного створення або інтеграції машиночитаного прямого маркування деталей. Завдяки безперешкодному генеруванню DMC та QR-кодів всередині NX, він забезпечує відстеження компонентів, готових до виробництва. Цінність клієнта вимірюється за рахунок зменшення ручних зусиль, менших показників помилок та підвищення ефективності виробництва від кінця до кінця.

Розширений інтерфейс програмного забезпечення для друку

Переваги

  • Безшовна інтеграція NX
    Генерує DMC та QR-коди безпосередньо в Siemens NX з повним підключенням для підтримки генерації та побудови процесорів для всіх підтримуваних машин, що забезпечує повністю уніфікований процес адитивного виробництва.
  • Надійна простежуваність
    Забезпечує, що кожна друкована частина отримує унікальний, машиночитаний ідентифікатор, що підтримує надійну серіалізацію та наскрізне відстеження виробництва.
  • Зменшення ручних зусиль
    Автоматизує створення та розміщення коду, мінімізуючи кроки ручного моделювання, знижуючи ризик помилок та прискорюючи підготовку до серійного виробництва.
  • Якість готова до виробництва
    Створює оптимізовані маркування, готові до друку, розроблені для постійної читабельності деталей добавок, покращуючи забезпечення якості та надійність процесу.

Рекомендовані функції

Реальне застосування

Select...

Серіалізовані та відстежувані 3D-друковані ортози

Створюйте унікальні DMC або QR-коди на ортезах з 3D-друком для повної простежуваності. Автоматизує серіалізацію за допомогою шаблонів, джерел даних та правил, виключаючи ручне маркування та гарантуючи, що кожен пристрій готовий до виробництва та легко відстежується протягом усього його життєвого циклу.