Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

2N Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable за підтримки 2N

Запропонуйте своїм клієнтам надійні, якісні рішення, вибравши компанію, яка задає тенденції для систем контролю доступу до IP-дверей та ліфтового зв'язку. 2N розробила перші LTE та IP домофони у світі, а наша продукція продовжує впроваджувати інновації та підвищувати ринкові стандарти. Але розвиток - це не все, що ми підштовхуємо - бути частиною родини Axis також дає нам стабільність. Ми є міжнародною компанією з філіями по всьому світу та навченими дистриб'юторами, розташованими у 130 країнах, тому ви можете бути впевнені, що наша передпродажна та післяпродажна підтримка завжди під рукою.

Чому 2N® Блок доступу M 13,56 МГц, NFC, IP55?

Ця версія зчитувача 2N® Access Unit M RFID може зчитувати більшість карт на частоті 13,56 МГц. Він підходить для компаній, які віддають перевагу традиційній технології RFID. Зчитувач підтримує технологію NFC, тому співробітники, які не хочуть носити картку, можуть використовувати свій мобільний телефон, щоб отримати доступ. Керуйте пристроєм віддалено через захищений веб-інтерфейс або в програмному забезпеченні 2N® Access Commander.

9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

Переваги

  • Controller і зчитувач в одному
  • Сильний в будь-якому середовищі
  • Читає захищені картки RFID

Рекомендовані функції

Ресурси й супутні продукти

Передумови