Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Консультанти та підтримка планувальників

Планування завтрашнього дня. Перетворення ідей в ідеальні місця.

Будьте готові до завтрашнього дня. Плануйте краще з нами.

Будівлі майбутнього вимагають передової ефективності, безпеки та стійкості, що зустрічаються з комфортом оцифровки. Скористайтеся нашим глибоким ринковим досвідом та ефективними інструментами, щоб прискорити планування та перетворити ідеї на ідеальні місця.

Цифрова ілюстрація розумної будівлі з людиною перед нею, що демонструє особливості та технології будівлі.

Цифрові інструменти

Плануйте свої проекти легко та ефективно за допомогою наших цифрових інструментів.

Розумна будівля зі скляним фасадом та гладким дизайном, що демонструє передові архітектурні технології та інновації.

Портфоліо будівельних продуктів

Розробляйте з упевненістю завдяки нашому інноваційному та всеосяжному портфелю.

На зображенні зображена будівля з сучасним архітектурним дизайном, зі скляним фасадом та садом на даху.

Підтримка

Будьте в курсі останніх тенденцій та тем через свою особисту контактну особу.

Цифрові інструменти

Отримайте останні відомості про наші цифрові інструменти, щоб перетворити ідеї на ідеальні місця.

People are working on laptops in an office setting.

SpecWriter — Тексти специфікації для тендеру

Створюйте тексти специфікації швидко та ефективно. Використовуйте SpecWriter для своїх проектів пожежної безпеки або автоматизації будівель. Безкоштовно.

A person is standing in front of a Siemens HIT portal with a large screen and a logo on it.

HIT Portal — Онлайн визначення розмірів і підбір

Онлайн-інструмент визначення розміру та вибору, що дозволяє легко створювати проекти та знаходити всю інформацію про продукти, додатки та пов'язану технічну та якісну документацію.

BIM — дані про продукти для BIM та CAD додатків

Наявність легкого доступу до правильних файлів даних має важливе значення для реалізації успішного процесу планування САПР та BIM. Siemens BT PartCommunity надає дані для більш ніж 6500 будівельних продуктів Siemens в галузі автоматизації будівель та пожежної безпеки.

A digital twin of a commercial building is displayed on a screen, with a 3D model of the building and a virtual environment.

Портфоліо будівельних продуктів

Прискорюйте перетворення ваших ідей на ідеальні місця - за допомогою даних та ноу-хау для всіх додатків та типів будівель.

Знання

Відкрийте для себе найновіші знання та досвід через наші різні канали.

A futuristic cityscape with tall buildings and a modern architectural design.

Подкаст — Будівлі завтрашнього дня

Слухайте або спостерігайте за захоплюючими дискусіями з експертами щодо галузевих тенденцій та інновацій, які роблять будівлі безпечнішими, екологічними та забезпечують більш продуктивне та здорове середовище.

A person is standing in front of a microphone with a stand, possibly in a studio.

Вебінари

На наших вебінарах на вимогу беруть участь професіонали галузі та експерти, які обговорюють, як сьогоднішні виклики можуть призвести до успіхів завтрашнього дня.

Тренінги та заходи

Як ваш компетентний партнер, ми пропонуємо практичне навчання з нашої продукції, а також з таких тем, як інженерія заводу, управління будівлями та мережеві технології. Наш широкий асортимент також включає навчальні курси для конкретних клієнтів та вебінари для самостійного навчання. Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевого представника Siemens.

Engineers at the office working and their manager is supervising them.

Тенденції

Дізнайтеся, як ми вирішуємо динамічні тенденції та створюємо інноваційні рішення.

A cybersecurity image featuring a digital shield with a lock icon and a padlock symbol, emphasizing secure asset protection.

Cybersecurity

Кібербезпека для розумних будівель

Оскільки ІТ та ОТ системи стають все більш взаємопов'язаними, мільярди пристроїв підключаються Інтернетом речей і взаємодіють на абсолютно новому рівні та масштабах. Оскільки ці переваги покращують наше життя та економіку, ризик впливу шкідливих кібератак також різко зростає. Щоб не відставати від останніх стандартів безпеки та забезпечити найкращий можливий рівень безпеки нашим клієнтам, ми зробили кібербезпеку основним аспектом нашого процесу розробки продукту, який сертифікований відповідно до IEC62443 4-1. Крім того, ключові продукти відповідають технічним вимогам безпеки для системи промислової автоматизації та управління з рівнем безпеки 2 відповідно до IEC62443 4-2.

Отримайте доступ до останніх сертифікатів на Сайт компанії «Сіменс» або в Провідник сертифікатів | ТЮВСЮД (тувсуд.com)

Крім того, ми забезпечуємо провідну в галузі кібербезпеку з Desigo для високопродуктивних будівель, оскільки він підтримує BACnet Secure Connect на всіх рівнях автоматизації будівель. Дізнайтеся, як BACnet Secure Connect може значно покращити кібербезпеку будівлі та наскільки легко її впровадити за допомогою Desigo.

Sustainability in tire manufacturing webinar promo

Sustainability

Масштабування впливу на екологічність на кожному кроці вашої будівлі

Будівлі є одними з найбільших факторів зміни клімату, споживаючи 40% первинної енергії та 33% парникових газів у всьому світі. Перехід на більш енергоефективні будівельні операції має важливе значення для досягнення цілей декарбонізації та сталого розвитку. Інтегруючи інтелектуальні системи автоматизації будівель, використовуючи хмарні технології та впроваджуючи рішення з пожежної безпеки, використання енергії можна оптимізувати, а дані можуть бути використані для подальшого зменшення викидів CO2 без шкоди для здоров'я та добробуту мешканців. Щоб ще більше масштабувати вплив ваших будівель на екологічність, ми прагнемо оптимізувати власні продукти та операції, відкриваючи шлях для більш екологічних та надійних для майбутнього будівель.

Реалізація екологічно чистих будівель починається з проектування та планування. Пропонуємо Вам наступні інструменти та інформацію:

Перетворення ідей в ідеальні місця по всьому світу

Експертне планування та передові технології: неперевершена комбінація, яка стала основою для створення ідеальних місць у всьому світі. Погляньте на посилання, щоб переконатися самі, або запитайте нас про проекти, що відповідають вашим вимогам та місцезнаходженням.