Виконуйте різноманітні вимоги
Працюють з номінальними напругами від 15 кВ до 38 кВ. Керуйте безперервними струмами до 900 А та витримуйте імпульси блискавки до 150 кВ для надійної роботи в додатках середньої напруги.
'єми середньої напруги Siemens LER забезпечують важливе відключення для ваших систем розподілу електроенергії. Ці вимикачі підходять для різноманітних кабельних та перехресних установок. Ненадійні з'єднання порушують роботу та порушують безпеку в мережах середньої напруги. Наші роз'єднання LER вирішують це за допомогою міцного, добре вентильованого мідного леза квадратної трубки та срібних контактів високого тиску. Така конструкція забезпечує надійні струмопровідні характеристики для ваших потреб.
Додаткові доповнення включають: Вбудований
Працюють з номінальними напругами від 15 кВ до 38 кВ. Керуйте безперервними струмами до 900 А та витримуйте імпульси блискавки до 150 кВ для надійної роботи в додатках середньої напруги.
Використовуйте міцне, добре вентильоване мідне лезо квадратної трубки для ефективної передачі струму та срібні контакти високого тиску для постійного, ефективного перенесення струму.
Обслуговуйте різноманітні програми для кабельних стояків та перехресних програм із цим продуктом. Ви можете вибрати порцелянові або полімерні ізолятори для ваших умов навколишнього середовища.