Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Застосування на практиці

Нова концепція водопостачання для сталого майбутнього

Прозорість і контроль над процесом роботи установки водопостачання за допомогою SIMATIC PCS neo

Людина використовує сенсорний інтерфейс на промисловій панелі управління

Виклик

Водна промисловість стикається з динамічним ландшафтом, сформованим змінами нормативних актів, імперативом сталого розвитку та зростанням розумних операцій. До них посилюється тиск збільшення експлуатаційних витрат та скорочення кваліфікованої робочої сили.

Розчин

SIMATIC PCS neo розроблений для безпосереднього вирішення цих складних проблем, перетворюючи їх на можливості для ефективності, стійкості та сталого зростання у ваших стічних водах.

Оптимізуйте роботу обладнання й максимізуйте ефективність

Отримайте необхідну надійність завдяки наскрізному огляду кожної операції та ключовій аналітиці, щоб дізнатися, де ви можете максимізувати вартість. Поєднання вдосконалених можливостей управління та цифровізації SIMATIC PCS neo дає вам такі результати:

  • Підвищення операційної ефективності: Упорядкуйте процеси, зменшіть споживання енергії та мінімізуйте відходи на всьому заводі.
  • Підвищення відповідності нормам: Відповідайте суворим екологічним стандартам з інтегрованою звітністю та точним контролем процесів.
  • Зміцнити кібербезпеку: Захистіть критичну інфраструктуру за допомогою вбудованих, поглиблених заходів безпеки.
  • Покращення використання активів: Максимізуйте термін служби та продуктивність вашого обладнання за допомогою прогнозного обслуговування та оптимізованого контролю.
  • Прискорення прийняття рішень: Використовуйте дані в режимі реального часу для розумнішого та більш чутливого управління заводом.
Оптимізуйте роботу й максимізуйте ефективність у галузі водопостачання за допомогою SIMATIC PCS neo

Вивчайте наші приклади застосування

SIMATIC PCS neo допомагає подолати ці критичні проблеми за допомогою трьох стратегічних напрямків застосування, які перетворюють роботу заводу.

Функція SIMATIC PCS neo: стандартизація й модульність

Стандартизація й модульність

SIMATIC PCS neo містить попередньо налаштовані схеми, модульне обладнання й стандартизовані робочі процеси, дозволяючи операторам створювати систему з перевірених компонентів замість того, щоб розробляти кожне рішення з нуля. Такий підхід значно зменшує вузькі місця та спрощує розширення підприємства.

Функція SIMATIC PCS neo: сесійне проєктування

Сесійне проєктування

SIMATIC PCS neo забезпечує безперебійну співпрацю розподілених команд, OEM-виробників та інтеграторів в режимі реального часу за допомогою хмарного багатокористувацького управління й контролю версій. Віртуальне введення в експлуатацію та технології цифрових двійників дозволяють проводити ретельне тестування перед розгортанням для безконфліктної розробки.

SIMATIC PCS neo захищає ваше підприємство за допомогою цілісної концепції кібербезпеки глибокого захисту

Cybersecurity

SIMATIC PCS neo захищає установки водопостачання за допомогою концепції глибокої кібербезпеки. Ця система відповідає вимогам IEC 62443, містить мережеві схеми й OT/ІТ-безпеку завдяки продуктам SCALANCE. Багаторівневий захист польових пристроїв, мереж та інших елементів забезпечує надійну сумісну роботу проти кіберзагроз.

Мінімізуйте час простою

Незапланований час простою установок водопостачання може спричинити шкоду для навколишнього середовища й аварійне переповнення. SIMATIC PCS neo переходить від реактивного обслуговування до прогнозного, усуваючи несправності до того, як вони спричиняють збої.

Досягнення цілей сталого розвитку

Установки водопостачання споживають багато енергії, вони повинні досягти енергетичної нейтральності до 2045 року, а кліматичної нейтральності — до 2050 року. SIMATIC PCS neo робить використання енергії прозорим і забезпечує оптимізацію процесів очищення на основі даних.

Зробіть перший крок із SIMATIC PCS neo

Перегляньте рішення й дізнайтеся, як розпочати роботу та перейти на новий рівень.

Приклад застосування

Nanjing Sembcorp SUIWU Co., Ltd, Китай

SIMATIC PCS neo забезпечує безперебійну співпрацю на установці водопостачання м. Нанкін

Контроль параметрів води для безпечного й екологічного постачання

SIMATIC PCS neo робить революцію в очищенні промислових стічних вод, забезпечуючи ефективне, безпечне й екологічне управління водними ресурсами для зеленого майбутнього.

  • SIMATIC PCS neo ефективно очищає різноманітні промислові стічні води, забезпечуючи відповідність вимогам.
  • Вебсистема підвищує співпрацю, віддалений доступ та ефективність (введення в експлуатацію на 70% швидше).
  • Це готова до майбутнього й безпечна (IEC 62443) технологія

Є питання?

Поспілкуймося. Зв'яжіться з нами, і ми допоможемо вам розпочати максимально ефективно.