Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Застосування в реальному світі

Редифікувати водну промисловість для сталого майбутнього

Отримайте прозорість та контроль над процесом роботи вашої водопровідної установки за допомогою SIMATIC PCS neo

Person using touchscreen interface on industrial control panel

Виклик

Водна промисловість стикається з динамічним ландшафтом, сформованим змінами нормативних актів, імперативом сталого розвитку та зростанням розумних операцій. До них посилюється тиск збільшення експлуатаційних витрат та скорочення кваліфікованої робочої сили.

Розчин

SIMATIC PCS neo розроблений для безпосереднього вирішення цих складних проблем, перетворюючи їх на можливості для ефективності, стійкості та сталого зростання у ваших стічних водах.

Оптимізуйте операції та максимізуйте ефективність

Отримайте необхідну надійність завдяки наскрізній видимості кожної операції та ключовій аналітиці, щоб дізнатися, де ви можете максимізувати вартість. Поєднання вдосконалених можливостей управління та цифровізації SIMATIC PCS neo дає вам такі результати:

  • Підвищення операційної ефективності: Упорядкуйте процеси, зменшіть споживання енергії та мінімізуйте відходи на всьому заводі.
  • Підвищення відповідності нормативним: Відповідайте суворим екологічним стандартам з інтегрованою звітністю та точним контролем процесів.
  • Зміцнити кібербезпеку: Захистіть критичну інфраструктуру за допомогою вбудованих, поглиблених заходів безпеки.
  • Покращення використання активів: Максимізуйте термін служби та продуктивність вашого обладнання завдяки прогнозному технічному обслуговуванню та оптимізованому управлінню.
  • Прискорення прийняття рішень: Використовуйте дані в режимі реального часу для розумнішого та більш чуйного управління заводом.
Optimize operations and maximize efficiency in the water industry with SIMATIC PCS neo

Вивчайте наші приклади використання

SIMATIC PCS neo вирішує ці критичні проблеми за допомогою трьох стратегічних випадків використання, які перетворюють роботу заводу.

SIMATIC PCS neo функція Стандартизація та модуляризація

Стандартизація та модуляризація

SIMATIC PCS neo пропонує попередньо налаштовані креслення, модульне обладнання та стандартизовані робочі процеси, що дозволяє операторам створювати з перевірених компонентів замість того, щоб розробляти кожне рішення з нуля. Такий підхід значно зменшує вузькі місця та спрощує розширення заводу.

SIMATIC PCS neo функція Інжиніринг на основі сеансів

Інжиніринг на основі сесій

SIMATIC PCS neo забезпечує безперебійну співпрацю в режимі реального часу для розподілених команд, OEM-виробників та інтеграторів за допомогою хмарного багатокористувацького управління та контролю версій. Віртуальне введення в експлуатацію та можливості цифрових близнюків дозволяють ретельне тестування перед розгортанням для безконфліктної розробки.

SIMATIC PCS neo захищає ваш завод за допомогою цілісної концепції кібербезпеки, поглибленої захисту

Кібербезпека

SIMATIC PCS neo захищає водні установки за допомогою глибокої концепції кібербезпеки. Він відповідає IEC 62443, пропонує мережеві креслення та OT/ІТ-безпеку з продуктами SCALANCE. Багатошаровий захист від польових пристроїв до мереж забезпечує надійну, сумісну роботу проти кіберзагроз.

Мінімізуйте час простою заводу

Незапланований час простою на водних установках може призвести до порушень навколишнього середовища та аварійних ситуацій переповнення. SIMATIC PCS neo переходить від реактивного обслуговування до прогнозного обслуговування, вирішуючи проблеми до того, як вони спричиняють збої.

Досягнення цілей сталого розвитку

Водні установки є енергоємними і повинні досягти енергетичної нейтральності до 2045 року та кліматичної нейтральності до 2050 року. SIMATIC PCS neo робить використання енергії прозорим та забезпечує оптимізацію процесів очищення на основі даних.

Тематичне дослідження

Нанкін Сембкорп SUIWU Co., Ltd, Китай

SIMATIC PCS neo enables seamless collaboration at Nanjing's water plant

Контроль води для сталого та безпечного постачання

SIMATIC PCS neo робить революцію в очищенні промислових стічних вод, забезпечуючи ефективне, стійке та безпечне управління водними ресурсами для зеленого майбутнього.

  • SIMATIC PCS neo ефективно очищає різноманітні промислові стічні води, забезпечуючи відповідність вимогам.
  • Веб-система підвищує багатокористувацьку співпрацю, віддалений доступ та ефективність (70% швидше введення в експлуатацію).
  • Захищений до майбутнього та безпечний (IEC 62443), це інновація для води

У вас є питання?

Давайте поспілкуємося. Зверніться до нас, і ми допоможемо вам знайти найкраще місце для початку.