- Пружинна або гвинтова система підключення на клемах (також підключення кільцевого кабелю за запитом)
- Для кріплення гвинтом і застібкою на DIN-рейці
- Розривна здатність до короткого замикання до 100 кА
- Клас подорожі 10 (розміри S00-S3)
- Інтегрований захист двигуна до 100 А при +70 °C
- Комплексні аксесуари/системи подачі
Номінальний струм:
- До +60 ℃ 100%
- До +70 ℃ 87%
Механічний термін служби:
- Від 250 до 500 циклів перемикання