- Додаткова верхня або нижня подача завдяки ідентичним клемам
- Зручний вхід завдяки великому та легкодоступному простору для проводки
- Швидке ручне зняття з вузла шини
- Вібраційно-ударостійкий відповідно до DIN EN 61373 та DIN EN 50155 «1B»
- Застосування при температурі навколишнього середовища від -40° C до +70° C, з максимальною вологістю 95%
- Номінальна потужність комутації: 10 кА змінного струму
Вібростійкість:
- Відповідно до IEC 60068-2-6. 50 м/с² при 25 до 150 Гц і 60 м/с² при 35 Гц (4 сек)
- Відповідно до EN 61373 Категорія 1, клас B