Skip to main content

Трансформація біофармацевтичного виробництва

У сучасній біофармацевтичній промисловості точність, швидкість та інновації є важливими для ефективного випуску ліків, що рятують життя. Кожен етап має ідеально відповідати світовим вимогам у сфері охорони здоров'я, закладаючи основу для екологічного й інноваційного майбутнього у біофармацевтичному виробництві.

Майбутнє біофармацевтичного виробництва

ZETA, лідер у сфері біофармацевтичної інженерії, поєднує новітні технології з десятиліттями досвіду. Наша роль полягає в наданні комплексних рішень, які допомагають нашим партнерам, як-от LOBA Biotech, задовольнити потреби у сфері охорони здоров'я, що зростають. Завдяки поєднанню точного дизайну, екологічних методів і спільних інновацій ми перетворюємо сміливі ідеї у функціональні, високопродуктивні підприємства.

Рішення SX і ZETA

f235523c-36b5-441f-9a2e-2f0a42ff76bb-audi-ai-edge-shopfloor-Faster-1280x720

Коротші на 50 % терміни

завдяки використанню цифрових інструментів і передаванню даних у режимі реального часу.

6ae4f0c8-7b3c-4f75-b173-29723d747313-Icon-Efficiency-bold-green-1280x720

На 30 % менше документації

завдяки забезпеченню операційної досконалості й екологічної основи для майбутньої масштабованості.

d41c619d-8446-4afb-b915-375c1451223b-Streamlined-compliance-1280x720

Відмова від паперового документообігу на 100 %

завдяки впорядкуванню процесів і зменшенню експлуатаційних складностей.

Переглянути наші ресурси