Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Наочна ілюстрація схеми управління з різними компонентами та з'єднаннями.

Практичні поради розподільного щита

Швидкий, надійний вибір та визначення розмірів відповідного блоку живлення - навіть у складних конфігураціях. Інтегровані панелі управління — скористайтеся нашими експертними порадами

Просте планування в схемі управління

Незалежно від галузі, незалежно від вимог - ефективне джерело живлення є основною передумовою для роботи будь-якого типу обладнання. Вимогливі виробничі процеси можуть бути підтримані лише в тому випадку, якщо живлення компонентів панелі управління постійно підтримується на необхідній якості.
Ця порада панелі управління описує, як інтелектуальні інструменти, такі як інструмент вибору TIA, можуть бути використані для підтримки, а також пояснює важливість правильного захисту ланцюга управління.

Помічник SITOP в інструменті вибору TIA

Як знайти правильний блок живлення для мого проекту?

Вибір правильного блоку живлення може бути трудомістким процесом. Особливо, якщо вам також доведеться виміряти джерело безперебійного живлення SITOP DC-UPS та селективний захист подач 24 В. У цьому відео показано, як швидко і просто це можна зробити за допомогою помічника SITOP в інструменті вибору TIA:

Завантажте офлайн-версію

Макроси EPLAN: Як заощадити час на інженерії?

Створення макросів EPLAN за допомогою інструмента вибору TIA

Оптимізовані, скоординовані процеси дозволяють заощадити час і гроші при проектуванні панелей управління. Інструмент вибору TIA підтримує створення макросів EPLAN для схеми керування. Дізнайтеся більше та перегляньте відео.

Типові матеріали SITOP EPLAN

Ми також надаємо заздалегідь підготовлені типові матеріали EPLAN для забезпечення ефективного проектування. Вони містять інформацію про структуру та використання макросів. Ви знайдете їх у нашій онлайн-підтримці Інженерний модуль SITOP 24 В.

Створення проектної документації за допомогою EPLAN eBuild

eBuild та SITOP Library роблять створення проектної документації швидкою та простою роботою для користувачів ePlan. За допомогою цієї бібліотеки можна налаштувати блоки живлення в діапазонів SITOP Smart і SITOP Modular з однофазними виходами: 2,5 А - 40 А і 3-фазними: 5 А - 40 А. Як це працює, ви можете побачити в цьому короткому відео.

Менеджер SITOP

Як налаштувати безпечне живлення 24В в ланцюзі управління за допомогою постійного ДБЖ?

Кожне відключення електроенергії може призвести до зупинки заводу, що коштує значної кількості часу та грошей. Блоки безперебійного живлення 24 В в системах SITOP DC-UPS з різними типами накопичувачів енергії та інтерфейсами зв'язку забезпечують рішення для всіх вимог, що пред'являються до часу буфера та системної інтеграції. Безкоштовний інструмент SITOP Manager доступний для введення в експлуатацію, проектування та моніторингу пристроїв з можливістю зв'язку (Industrial Ethernet/ProfiNet, порт USB).