Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Ілюстрація усміхненої жінки, яка простягає руку з коробкою, що плаває над нею з «IEC» всередині.

Наконечник панелі управління

Дверно-муфтовий механізм роботи електроустановок за стандартами IEC. Інтегровані панелі управління - скористайтеся нашими порадами експертів

Вимоги до панелі управління

Панелі управління на національному та міжнародному ринку пред'являються вимоги щодо захисту від прямого контакту та ураження електричним струмом відповідно до IEC 61439-1/2 (Низьковольтні розподільні пристрої та вузли управління) та IEC 60204-1 (Безпека машин). Для дотримання цих вимог необхідно переконатися, що в нормальних умовах експлуатації не можна торкатися до струмових деталей. Стандарти IEC визначають, що двері корпусу повинні бути з'єднані між собою відповідно до певних специфікацій, але в той же час дозволяти технічне обслуговування та сервісні роботи кваліфікованими електриками.

Close-up of a control panel door-locking mechanism

Поради для вас