Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Вибір правильних стандартів для Північної Америки

Порада панелі управління: Розробіть промислові панелі управління, що відповідають стандартам, для північноамериканського ринку

Чи знали ви, що однією поширеною помилкою є використання неправильного стандарту?

Для доступу на ринок у Північній Америці ви повинні дотримуватися конкретних стандартів для додатків та продуктів. Поширеною помилкою при проектуванні промислових панелей управління для цього ринку є недогляд за повним спектром застосовних стандартів. У США до панелей управління та промислового машинного обладнання застосовуються різні стандарти, які також відрізняються від стандартів продукції, необхідних для затвердження ринку.

Щоб розробити відповідну промислову панель управління відповідно до UL 508A, ви повинні дотримуватися вимог стандарту до компонентів, використовуючи лише сертифіковані продукти, які належним чином підібрані та розміщені відповідно до відповідних стандартів тестування продукції.

Поради щодо економії часу для вашого проекту

Практичні знання з проектування панелей управління