Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Центр обробки даних із серверами та обладнанням для покращення якості електроенергії.
ЗАСТОСУВАННЯ В РЕАЛЬНОМУ СВІТІ

Надлишкові конструкції автоматизації для збільшення часу безперебійної роботи

Оптимізуйте дизайн центру обробки даних за допомогою резервної автоматизації, розробленої для високої доступності, масштабованості та безперебійної інтеграції. Наші стандартизовані креслення збільшують час безперебійної роботи, зменшують ризики проектування та підтримують високі стандарти рівня на кожному рівні інфраструктури.

A data center with redundant automation systems and servers.

Виклик

Як критична інфраструктура, очікується, що центри обробки даних працюватимуть
Цілодобово без простоїв. Навіть якщо критичний компонент виходить з ладу або
вимагає технічного обслуговування, операції повинні продовжувати підтримувати
послуги.

Розчин

Референтні архітектури Siemens вбудовують резервування
системи управління та автоматизації, протоколи зв'язку,
та точки інтеграції між EPMS та BMS для зустрічі
різні цілі доступності та відповідності в центрах обробки даних
будь-який розмір і класифікація рівнів.

Ознайомтеся з еталонними архітектурами Siemens для центрів обробки даних

Прагнення до 99,999% часу безперебійної роботи

У складних центрах обробки даних досягнення 5-9 секунд (99,999% часу безперебійної роботи) починається з розумного дизайну, побудованого на резервному обладнанні та програмному забезпеченні. Системи високої доступності (HA) та відмовостійкості (FT) знижують ризик виникнення окремих точок відмови. Але автоматизація та управління - той самий шар, що організовує все - часто не вистачає надмірності. Якщо це однопотокове, навіть найкращі механічні резервні копії не можуть забезпечити час безперебійної роботи. Ось чому Siemens ставить автоматизацію та управління в основу стандартизованих архітектур.

Детальніше про проекти автоматизації читайте в цій статті Сіарана Фланагана на LinkedIn.

A data center with redundant automation systems and servers in a room with a red light.

Прискорення часу проектування та введення в експлуатацію

Попередньо перевірені еталонні проекти та чіткі топології скорочують планування, проектування та введення в експлуатацію - допомагаючи командам швидше перейти від концепції до будівництва та експлуатації з меншим ризиком проекту.

Знизити витрати на проектування та конфігурацію

Стандартизовані компоненти, шаблони та протоколи зменшують налаштування замовлень, мінімізують помилки конфігурації та зменшують зусилля з інтеграції - скорочуючи як CAPEX, так і час інженерії.

Забезпечити стабільну якість на всіх об'єктах

Повторювані архітектури та визначені найкращі практики забезпечують стабільну продуктивність та стійкість на всіх сайтах - ідеально підходить для операторів з кількома сайтами та стандартизованих глобальних розгортань.

Спрощення дотримання нормативних стандартів

Архітектури, узгоджені із загальними стандартами центрів обробки даних, полегшують документування та аудит відповідності, тоді як вбудований моніторинг підтримує поточну сертифікацію та звітність.