Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Вересень 1-4, 2026, Гамбург

СММ 2026

Приєднуйтесь до нас з 1-4 вересня та відкрийте для себе наші інновації, передові технології та екологічні рішення: зал B6.321. Зв'яжіться з впливовими особами, які приймають рішення, від провідних судновласничих компаній та постачальників, оскільки ця провідна морська виставка вирішує виклики галузі, що розвиваються.

Плакат з футуристичною концепцією морської промисловості 2035 року, із зображенням корабля та міського пейзажу.

Ефективність водіння. Увімкнення цифровізації. Захист операцій.

Морська галузь перебуває у ключовому моменті, рухаючись до сталого майбутнього зі значними проблемами та можливостями. Перехід до електрифікації, підвищення енергоефективності та інтегрованого зберігання енергії має вирішальне значення. Компанія Siemens пропонує комплексний портфель безпечних, ефективних і цифрово підключених морських рішень. Наші технології промислових приводів та програмні рішення забезпечують розумніші операції за допомогою передової автоматизації та цифрових двійників, тоді як наші інтелектуальні інфраструктурні системи, такі як найсучасніші рішення для пожежогасіння, забезпечують безпеку та надійність як на морі, так і на березі. Разом ми стимулюємо інновації, щоб зробити морську галузь екологічнішою та більш готовою до майбутнього.

Портфоліо Siemens для морських застосувань

70ЕББ954-ФЕФД-4Д8Ф-9648-Ф70С4С99С76F-Синаміч-Г220-ІП55-ІП20-1280Х720

SINAMICS G220 - Розблокування потужності, ефективності та захисту

Clean Power мінімізує гармоніку та викиди, а покриття IP55 та 3C3 забезпечують довговічність. Висока продуктивність, просте проектування та швидке введення в експлуатацію, розроблене для морських застосувань.

E28D0904-EB7C-4A56-9635-81B2179bfc12-Sinamics S120-модулі шафи-для морських застосувань-640x360

SINAMICS S120: підвищення точності в морських застосуваннях

Відчуйте компактну потужність завдяки модулям SINAMICS S120 з рідинним охолодженням. Розроблені для морських систем, вони забезпечують точність, надійність та досконалість, що економить простір.

7A9F61ED-7b4b-4a76-bfdc-f02c579d1f47-Sinorix-насадка високого тиску-вода-туман-водяна шторка-1280х720

Система водяного туману високого тиску Sinorix для пожежогасіння

Перевірена технологія для покриття ключових зон пожежного ризику, таких як житло, громадські місця, місцеві програми, загальні зони повеней та зони бални. Система забезпечує швидку активацію, використовує воду та користується широким інтервалом сопла

1F9EE2DE-D0AE-4866-BA40-32057C2C685E-SINORIX-Танк-Блок низького тиску-CO2-640х360

Система низького тиску CO2 Sinorix для гасіння пожежі

Єдина система CO₂ низького тиску може забезпечити перевірений протипожежний захист для кількох критичних бортових зон, включаючи машинні зали, бювети, вантажні трюми, магазини фарб, машинобудування та електричні розподільчі щитки.

Морський Digital Twin - фрегат - Зброя видалена

Прискорення проектування та інженерії суден

Оптимізуйте кожен етап процесу проектування за допомогою програмного забезпечення Siemens Xcelerator. Забезпечуйте інноваційні, сумісні конструкції суден, які відповідають цілям продуктивності та вимогам замовника, зберігаючи проекти вчасно та бюджетно.

Будівництво кораблів

Максимізуйте ефективність суднобудування за допомогою цифрового близнюка

Зробіть перехід на цифрову верфі за допомогою програмного забезпечення Siemens Xcelerator. Інтегруйте інженерію, виробництво та логістику, щоб оптимізувати планування процесів, покращити управління якістю та швидше будувати складні судна за меншими витратами

SMM - Підключіть кожен етап життєвого циклу судна

Підключіть кожен етап життєвого циклу судна

Ефективно керуйте проектами суднобудування від проектування до операцій за допомогою програмного забезпечення Siemens Xcelerator. Впровадити централізовану основу даних, яка забезпечує безперервність, простежуваність та контроль протягом усього життєвого циклу судна.

Отримайте квитки

Більше інформації про подію та можливість отримати квиток