Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Вебінари

Збільшення продажів Siemens

Серія вебінарів виключно для авторизованих дистриб'юторів Siemens

Новинки

Аргументи продажів

Експертна підтримка

Вебінари Siemens Sales BOOST — це практичні заняття, призначені для продавців, які хочуть більш ефективно продавати та створити конкурентну перевагу. Учасники дізнаються про новітні рішення та нові продукти Siemens, навчаться краще визначати потреби клієнтів, вибирати відповідні рішення та ефективно реагувати на заперечення. Вебінари нададуть конкретні аргументи продажу та підтримають вашу щоденну роботу з клієнтами.

Чому варто відвідувати?


• Ви будете в курсі нових продуктів і рішень Siemens

• Ви знайдете аргументи, які покращують ефективність продажів

• Ви навчитеся краще визначати потреби клієнтів і вибирати більш точні рішення

22 травня 2026

LOGO! 9 | СІРІУС 3СК

Новий ЛОГОТИП! 9 програмованих реле та безпека машини SIRIUS 3SK

Вебінар з двох частин, на якому ми представимо останні можливості ЛОГОТИПУ! 9 покоління — від розширеного портфоліо до нових функцій — і представляємо захисні реле SIRIUS 3SK як гнучке та компактне рішення для широкого спектру застосувань безпеки.

LOGO! 9 - SIRIUS 3SK
10 червня 2026

S7-1200 G2 | СІРІУС 3РК4

Оновлення портфеля для контролерів S7-1200 G2 та реле інтерфейсу SIRIUS 3RQ4

Під час вебінару ми представимо останнє покоління контролерів SIMATIC S7-1200 G2 з новими можливостями, що відкривають абсолютно нові можливості для автоматизаційних застосувань, а також інтерфейсні реле SIRIUS 3RQ4 — надійне, гнучке рішення, ідеально підібране до вводу/виходів контролерів SIMATIC та приводів SIRIUS.

SIIMATIC S7-1200 G2-1280x720
15 ЛИПНЯ 2026

ВВОДУ/ВИВОДУ ЕТ200БЛ | СІРІУС 3RC7

Використання острівців вводу/виводу ET200BL та інтелектуальних модулів двигуна SIRIUS 3RC7

Під час цього вебінару ви дізнаєтеся про SIMATIC ET 200BL - економічно ефективну, розподілену систему вводу/виводу на основі PROFINET - і дізнаєтеся, як модулі SIRIUS 3RC7 забезпечують інтелектуальний моніторинг та управління розподільними пристроями.

3RC7 1280x720
12 серпня 2026

Промислові комунікації (SIMATIC) | СЕНТРОН

Віддалений зв'язок у промисловості та можливості моніторингу та вимірювання SIRIUS та SENTRON

Під час цього вебінару ви дізнаєтеся, як побудувати надійний дистанційний зв'язок на розподілених промислових об'єктах та як досягти повної прозорості споживання енергії та максимальної доступності системи за допомогою аналізаторів SENTRON PAC, платформи Powercenter 3000 та реле моніторингу SIRIUS 3UG5.

SENTRON PAC-Powercenter 3000 platform-and SIRIUS 3UG5 monitoring relays
16 вересня 2026

SINAMICS G | 3RW і 3РВ м'які стартери

Нові сімейства приводів SINAMICS G та 3RW та 3RD м'які стартери - вибір оптимального рішення

Цей вебінар об'єднує два ключові напрямки технології приводів — сучасні перетворювачі частоти SINAMICS G200, G210 та G210X, а також практичний посібник із програмних пускачів SIRIUS: від вибору оптимального рішення та правильного підключення до захисту системи та безвідмовних застосувань для SIL1 та PLC.

New SINAMICS G drive families and 3RW and 3RD soft starters