Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Siemens виставить на виставці AHR Expo 2026 у Лас-Вегасі

Прискорюйте трансформацію інтелектуальних будівель на AHR Expo, головній події для професіоналів HVAC/R. Відкрийте для себе інноваційні рішення, які прокладають шлях до розумнішого та стійкішого майбутнього.

2 - 4 лютого 2026 | Лас-Вегас, Невада | Стенд #C1731

Модернізація: Майбутнє зараз. Ви готові?

Moving Forward Accelerate shape

Поза розумним: майбутнє автономних будівель

Наша технологія прискорює трансформацію до розумних та екологічно чистих будівель, відкриваючи шлях до автономної інфраструктури, орієнтованої на людину.

Автономні будівлі, орієнтовані на людину, постійно аналізують та оптимізують свою роботу з мінімальним втручанням людини, забезпечуючи ідеальний досвід у приміщенні для мешканців будівель та ефективні, економічно ефективні результати для власників та операторів.

Прочитайте технічну довідку

Робіть більше з меншою кількістю для кращого завтрашнього дня

Оскільки 90% будівель все ще стикаються з проблемами цифровізації, а галузь управління об'єктами, за прогнозами, зіткнеться з дефіцитом робочих місць на 53% до 2025 року, терміновість дій очевидна. Лише 18% будівель зараз на шляху до досягнення чистих нульових викидів до 2050 року, підкреслюючи критичну необхідність негайних дій.

Приєднуйтесь до нас на AHR Expo 2026, коли ми демонструємо інноваційні рішення, щоб розпочати ваш шлях модернізації та перенести вас у майбутнє.

Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025

Монітор переходу до інфраструктури Siemens (ITM) відстежує стан переходу до інфраструктури з плином часу, висвітлюючи нагальні пріоритети та шляхи вперед у сфері енергетичної інфраструктури, будівельної інфраструктури та промисловості.

Дізнатися більше

Dark blue background with circular target cut out, through which is an image of skyscrapers against a blue sky.

Дізнайтеся більше про наші рішення