Збільшення виробництва у виробництві медичних виробів
Легко адаптуйте виробничі потужності, зберігаючи відповідність та якість за допомогою цифрових процесів та інтегрованих рішень. Використовуйте виробничий digital twin для моделювання; впроваджуйте автоматичне планування та планування для оптимізації ефективності гнучких та гнучких виробничих планів; а також автоматичне забезпечення процесів та відстеження виробничих даних для підтримки стандартів якості та відповідності нормативним вимогам.
Освоїти сучасні виклики виробництва медичних виробів
Діджиталізуйте свій виробничий процес, краще плануйте нові виробничі лінії та передбачайте швидкі зміни. Імітуйте роботу заводу за допомогою цифрового двійника виробництва для збору даних та аналізу замкнутого циклу, щоб покращити потужність та підтримувати відповідність вимогам.
90% Зниження вартості
Зменшіть витрати до 90% за допомогою адитивного виробництва. (Необмежений завтра)
50% Швидший час відгуку
Реагуйте на зміни виробництва на 50% швидше, оптимізуючи виробничі процеси та планування. (Новак М)
85% Скорочення часу процесу контролю якості
Скоротіть час процесу контролю якості на 85% за рахунок усунення паперової тяганини та використання електронного запису історії пристроїв (eDHR) . (В.Л. Гор і партнери)
Перетворіть процес виробництва медичних виробів
Зіткнулися з проблемами у виробництві медичних виробів? Освоюйте витрати, підвищуйте ефективність та забезпечте відповідність нашим цифровим рішенням. Впорядковуйте виробництво, автоматизуйте процеси та підвищуйте якість відповідно до світових стандартів. Вивчіть наші три ключові шляхи вирішення:
Використовуйте a виробництво digital twin та імітувати сценарії «що якщо», щоб забезпечити постійне вдосконалення виробництва та витрат. Визначте вузькі місця, вдосконалюйте процеси та підвищуйте якість виробництва, одночасно зменшуючи витрати та забезпечуючи безпеку та відповідність.
- Шлейка а віртуальна модель вашого виробництва засоби для планування та оптимізації складання
- Усунення помилок та вдосконалення процесів
- Надайте цифрові докази для перевірки та перевірки
Оптимізуйте свій медичний виробничий процес та об'єкт
30 Хвилин або менше для випуску партій
Випустіть партії менш ніж за 30 хвилин за допомогою EdHR. (Терумо Америка)
5x Швидша доставка
Доставляйте продукти швидше за допомогою 3D-друку. (Необмежений завтра)
40% Поліпшення замовлень
Покращуйте замовлення від субпідрядників до 40% швидше та без помилок. (Новак М)
Новак М

Responding to production changes 50 percent faster by streamlining production processes and scheduling
Компанія:Novak M
Галузь:Medical devices & pharmaceuticals
Розташування:Komenda, Slovenia
Програмне забезпечення Siemens:Opcenter APS
Планування виробництва за допомогою Opcenter стійке до змін ринку, несподіваних подій у виробництві та відсутності планувальника виробництва. Використовуючи Opcenter Scheduling, планувальник може швидко коригувати виробничий план, коли відбувається зміна замовлення клієнта, наявність працівника або брак матеріалів.<br/>
Ознайомтеся з нашою бібліотекою виробничих ресурсів
Діджиталізуйте мережі виробництва та ланцюгів поставок для оптимізації процесів та досягнення оперативної готовності, ефективності та якості за допомогою цифрових двійників виробництва, гнучких робочих процесів та централізованих даних.

Швидкі рішення для успішного виробництва медичних виробів
Адитивне виробництво
Планування виробничого процесу
Обладнання та виготовлення деталей
Управління логістикою
Виконання виробництва
Платформа для розробки додатків
Часті питання
Дізнатися більше
Читати
Тематичне дослідження | LimaCorporate використовує 3D-друк для «безцементних» імплантатів
Білий папір | Забезпечити ефективну синхронізацію логістики у виробництві медичних виробів
Білий папір | Прийміть цифровізацію для сталої логістики
Досліджувати
Електронна книга | Аналітика даних для виробництва медичних виробів
Тематичне дослідження | SHL Medical використовує Plant Simulation для оптимізації виробничої логістики
Інфографіка | Проектування та виробництво сучасних медичних виробів з адитивним виготовленням
Давайте поговоримо!
Зверніться із запитаннями чи коментарями. Ми тут, щоб допомогти!