Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Діджиталізація тунелю Сомпорт в рекордні терміни

Модернізація критичної інфраструктури без порушення роботи є головною проблемою. У тунелі Сомпорт компанія Siemens модернізувала цифрову систему управління від імені Демаркації державних доріг в Арагоні, завершивши проект у рекордні терміни, зберігаючи рух транспорту.

Найдовший автомобільний тунель Іспанії

Тунель Сомпорт належить до європейської автомобільної осі Е-7 і є одним з основних прикордонних переходів між Іспанією та Францією. Після двадцяти років експлуатації тунель пройшов комплексну модернізацію, щоб задовольнити сучасні вимоги та підготуватися до потреб мобільності майбутнього.

Три інженери переглядають дані моніторингу тунелю на ноутбуці в диспетчерській

Технологія автоматизації підвищує безпеку та ефективність

Впроваджуючи TIA Portal та платформу SIMATIC WinCC Open Architecture, це оновлення оптимізувало управління сигналами та аварійними ситуаціями, покращивши безпеку та експлуатаційну ефективність тунелю. Маючи довжину 8608 метрів, Сомпорт залишається найдовшим автомобільним тунелем в Іспанії та стратегічним прикордонним переходом на E-7, що робить його модернізацію необхідним для вирішення проблем мобільності, що попереду.

Проект інтегрує нову систему SCADA, мігрує периферію SIMATIC ET 200S на SIMATIC ET 200SP та впроваджує чотири резервні ПЛК SIMATIC S7-1500H, щоб гарантувати доступність у разі будь-якого інциденту.

Система відеоспостереження також модернізована для більш ефективного моніторингу в режимі реального часу.

На наступному етапі ми розробимо Digital Twin, який буде імітувати аварійні сценарії та навчати операторів, а також впровадити інтелектуальну світлодіодну систему освітлення DALI для підвищення енергоефективності більш ніж на 30%.

Двоє чоловіків переглядають симуляцію тунелю Digital Twin на ноутбуці

Висока доступність

Чотири надлишкові ПЛК від СИМАТІК S7-1500 ОБ/ГОД сім'ї забезпечують високу доступність інфраструктури в надзвичайних ситуаціях.

ПЛК Siemens Simatic S7-1500 встановлений з волоконно-оптичним кабелем у шафі управління
Модуль периферії Siemens SIMATIC ET 200SP з щільною різнокольоровою проводкою в шафі управління

Децентралізована інфраструктура I/O

Повне оновлення децентралізованої периферії для покращення збору та передачі даних у режимі реального часу з міграцією системи SIMATIC ET 200 до SIMATIC ET 200SP.

Центр управління

Це дозволяє старій і новій системі співіснувати в перехідний період, забезпечуючи безперебійну роботу тунелю.

Телебачення із закритим контуром (CCTV): Включення технології відеоспостереження з уніфікованими можливостями зображення, голосу та аудіо в рамках SCADA.

Менеджер аварійного плану: Інтегрований в СІМАТІК WINCC, ця технологія полегшує прийняття рішень в режимі реального часу, керуючи оператором кожним кроком протоколів безпеки.

Тунельна диспетчерська кімната з декількома екранами моніторингу, що відображають дані SCADA та відеоспостереження

Подивіться, як інші освоїли цифровізацію

SISS_Тунельне оснащення_Караванкентунель

Інтегрована технологія управління тунелем Караванкс

Майже вісім кілометрів тунель Караванкс є четвертим за довжиною тунелем Австрії. Спочатку побудований як однотрубний маршрут, він став основним вузьким місцем, оскільки понад 30 000 транспортних засобів використовували його в пікові дні. Для ASFINAG, австрійського оператора автомобільних доріг та будівельного партнера STRABAG, завдання полягало в тому, щоб побудувати другу трубку, модернізуючи роботу тунелів та приведення систем безпеки до останніх технічних стандартів. Ми надаємо технологію управління, необхідну для безпечної та надійної роботи тунельної інфраструктури.

Зробіть перший крок