Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Pikolin двічі отримує переваги від SCADA та енергоменеджменту

Що краще, ніж скористатися рішенням один раз? Правильно - виграємо від цього двічі. Дізнайтеся, як Pikolin досяг цього на абсолютно новому виробничому підприємстві. Завдяки SIMATIC SCADA та енергоменеджменту, він споживає менше енергії, але має більше виробничих потужностей.

Завдання: Ефективність, продуктивність та стійкість

Pikolin є провідним виробником засобів для сну в Іспанії. Його нові об'єкти в Сарагосі, Іспанія, є найбільшим і найсучаснішим промисловим комплексом Європи в секторі продуктів для сну, а також одним з найбільших у світі. Піколін прагне бути екологічно відповідальним і нещодавно отримав сертифікацію енергоменеджменту відповідно до стандартів ISO 14001 та 50001. Переїзд на новий об'єкт дав унікальну можливість спроектувати всі заводи та процеси з нуля, щоб відповідати найвищим стандартам продуктивності, ефективності та стійкості.

Щоб забезпечити постійне дотримання стандарту ISO 50001 та забезпечити постійне вдосконалення операцій, компанія Pikolin обрала SIMATIC SCADA та управління енергією.

Рішення, яке просто окупається

14% Менше електричної енергії

Pikolin зміг скоротити споживання електроенергії на 14% на квадратний метр по всій компанії.

40% Менше природного газу

Крім того, споживання газу у виробничій зоні скоротилося на 40% на кубометр.

30% Вища виробнича потужність

При цьому Піколін зміг збільшити виробничі потужності майже на третину.

Масштабоване рішення для управління виробництвом та енергією

Pikolin хотів мати можливість досягти повного контролю та видимості всіх процесів на своєму новому об'єкті. Для цього компанія вперше впровадила систему SCADA SIMATIC WinCC V7, доповнену SIMATIC Energy Manager PRO система енергоменеджменту, яка допомагає Pikolin відповідати стандарту ISO 50001, і інтерфейси операторів SIMATIC HMI.

Ми завжди були надійним партнером і постачальником, тому в електроустановках використовуються переважно продукти та рішення Siemens, з різними контролерами SIMATIC та вимірювальними приладами SENTRON PAC на виробничому майданчику. Всі дані пов'язані з системою SCADA SIMATIC WinCC V7, що працює у віртуальному середовищі. Ця система доповнюється SIMATIC Energy Manager PRO для моніторингу та аналізу споживання енергії та носіїв.

Grupo Pikolin, Іспанія: Присвячений комфорту сну

Pikolin розпочався як невелика фабрика матраців у 1948 році і зараз є провідним виробником продуктів для сну в Іспанії. З оборотом в 446 мільйонів євро вона займає друге місце в європейській групі в секторі комфорту для сну і є лідером ринку в Іспанії та Франції. Група налічує близько 3000 чоловік на своїх дев'яти виробничих заводах в Європі та двох у Південно-Східній Азії.

У Pikolin якість стоїть на першому місці: компанія налагодила глобальні системи якості для всієї компанії, оскільки розглядає контроль якості як динамічний та інтегрований процес моніторингу компанії на всіх рівнях. 26 січня 1996 року Pikolin стала першою компанією в секторі продуктів для сну, яка отримала сертифікат системи якості ISO 9002 від AENOR, іспанської асоціації стандартизації та сертифікації.

Шоу-рум з матрацами Pikolin. Назва компанії відображається великими літерами.

Присвячений якості

У червні 2003 року, після оновлення стандарту до ISO 9001:2008, Піколін оновив і вдосконалив всю свою систему якості. Крім того, компанія Pikolin S.A. нещодавно впровадила систему екологічного менеджменту, що відповідає стандарту ISO 14001, яка також була сертифікована AENOR. На нових виробничих потужностях Plataforma Logística в Сарагосі (Плаза) вся продукція та компоненти Pikolin підлягають широкому контролю якості, намагаючись забезпечити найвищий рівень комфорту та благополуччя.

Чому Pikolin обрала наші комплексні рішення

Двоє бізнесменів дивляться один на одного. Є кілька екранів із діаграмами та даними у фоновому режимі.

Підвищення продуктивності на всіх рівнях

Pikolin хотів побудувати фабрику для майбутнього з передовими технологіями, які розширюються та гнучкі та зростають відповідно до вимог компанії. Ця технологія включала комплексне та масштабоване рішення SCADA для управління заводами та процесами.

Відповідність вимогам стандарту ISO 50001/ISO 14001

Піколін чітко зосередився на проектуванні екологічно чистих будівель, використовуючи найсучасніші технології, доступні для об'єктів. Відповідно до цього підходу та для забезпечення відповідності стандартам ISO 50001/ISO 14001, компанія впровадила найсучасніше рішення з енергоменеджменту.

Зовнішній знімок фабричної будівлі з червоним надрукованим «Піколін» збоку будівлі та деревами перед нею.
Чоловік, який дивиться на екран із зображенням програми та даних, видно ззаду.

Ефективне проектування та технічне обслуговування

Щоб мати можливість легко адаптувати як систему SCADA, так і систему енергоменеджменту, Піколін шукав інтегроване рішення, яке також включало рівень автоматизації. Це гарантувало б ефективне проектування та обслуговування систем за допомогою локального постачальника рішень.

Дуже зручне рішення для енергоменеджменту

З моменту переїзду на нові об'єкти Піколін значно скоротив споживання енергії компанії на квадратний метр. Це пов'язано із застосуванням передових технологій та кращим контролем різних джерел енергії, що забезпечується SIMATIC WinCC, а особливо можливостями аналізу SIMATIC Energy Manager PRO.

Використовуючи інтерфейси операторів SIMATIC HMI, Pikolin покращив продуктивність, ефективність та зручність використання. 30 000 точок даних, доступ до яких можна отримати через 20 веб-клієнтів, забезпечують чудову інтеграцію даних та видимість.

За допомогою SIMATIC WinCC та Energy Manager PRO Pikolin може збирати дані з різних джерел разом із детальною інформацією про час. Це забезпечує Pikolin широкі можливості аналізу та контроль споживання енергії.

SIMATIC Energy Manager інтуїтивно зрозумілий, простий у впровадженні та експлуатації, а також надає нам потужний інструмент аналізу та контролю.
Відаль Хосе Белтран Релансіо, Директор технічного та технічного обслуговування, Піколін С.Л.

Добре обладнаний для майбутніх цілей

Завдяки гнучкому та розширюваному рішенню для управління енергією, Pikolin добре підготовлений для наступних кроків у своєму шляху цифровізації. Нові лічильники, інтерфейси даних та заходи оптимізації можуть бути інтегровані в міру розвитку вимог, створюючи міцну основу для постійного підвищення енергоефективності, виробництва та обслуговування.