Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Розумне управління енергією для підвищення ефективності використання ресурсів

Стійкість набуває все більшого значення в промисловості. 20 відсотків викидів CO₂ створюється промисловістю. А 38% споживання енергії припадає на промисловість. Через зростання цін на енергоносії та дефіцитні ресурси компанії знаходяться під великим тиском, щоб протидіяти цим умовам.

Сильний партнер для технології мобільності з нульовими викидами

Постачальник автомобільних товарів ElringKlinger визнав актуальність цього питання і повністю відданий стійкості. Наприклад, ElringKlinger є першим постачальником рівня 1, який пропонує власний інтегрований привід для електромобілів, що складається з електричного приводу, акумулятора та паливного елемента. Крім того, існує перша серія виробництва паливних елементів на основі електронного палива в Німеччині. Цю експертизу оцінює і Airbus, з якою ElringKlinger спільно розробляє паливний елемент для літаків.

Підвищення енергоефективності

Завдяки цілісному управлінню енергією можна відобразити та аналізувати ключові показники енергоефективності, а також ініціювати оптимізаційні заходи для підвищення енергоефективності їхніх установок. Це також відповідає законодавчим вимогам.

Оптимізуйте управління навантаженням

ElringKlinger виробляє власну енергію, спочатку у вигляді відпрацьованого тепла, а по-друге як сонячну енергію для підвищення ефективності використання ресурсів. Ця енергія може бути інтегрована в балансування управління навантаженням і знижує витрати.

Робіть кроки на основі даних до декарбонізації

Моніторинг і контроль викидів здійснюється в рамках енергоменеджменту. Він вимірює викиди CO₂, визначає слід CO₂ для кожного продукту і тим самим створює всі умови для мінімізації цього сліду.

CO₂-нейтральний до 2030 року

Відповідно до своєї новаторської ролі, ElringKlinger AG поставила перед собою амбітну мету: компанія прагне досягти CO₂-нейтрального виробництва в Європі до 2025 року та в США та Азії до 2030 року.

Андреас Вайс, віце-президент з управління якістю та сталим розвитком, переконаний: «Деякі вважають, що сталість та екологічно чисте виробництво — це якась розкіш: але це жорсткі, підприємницькі фактори, що створюють гроші, які буквально протікають через будь-яку компанію. Ви або щось робите з ним, або просто дозволяєте йому витікати».

ЕлрингКлінгер «щось робить з цим». Однак це також передбачає картографування всього вуглецевого сліду всіх продуктів на всіх заводах у всьому світі. Такий амбітний проект вимагає сильного партнера, якого ElringKlinger знайшла в Siemens.

Андреас Вайс, віце-президент CU з управління якістю та сталим розвитком

Єдине управління енергією

Співпрацюючи з ElringKlinger, Siemens розробив цифрову трансформацію компанії, яка складається з трьох аспектів цифровізації, автоматизації та стандартизації та є масштабованою для всіх заводів у всьому світі.

Чоловік сидить перед монітором, що показує місця по всій Європі на карті поруч із даними про продуктивність

Цифровізація та автоматизація є невід'ємними частинами цифрового підприємства, яке може подолати поточні виклики, такі як більш індивідуальна розробка продуктів з дефіцитними ресурсами. Цифровані та автоматизовані процеси забезпечують більш швидке, гнучке та ефективне виробництво. Стандартизація закладає основу для впровадження: вона зменшує складність загальної архітектури заводу та спрощує інтеграцію машин та систем. Результат: скорочується час інженерії, заводи вводяться в експлуатацію швидше, зміни процесів впроваджуються швидше, а продукція виходить на ринок за менший час.

S7 EE Монітор і Energy Manager для аналізу в реальному часі

ElringKlinger змогла впровадити єдину систему енергоменеджменту завдяки широкій стандартизації своїх заводів. Команда, що складається з Томаса Хауга та Даніеля Шейрла з ElringKlinger та Торстен Маскос з Siemens, працювала разом над визначенням потреб компанії та розробила концепцію, що включає різноманітні апаратні та програмні рішення. Ось кілька прикладів: вимірювальні прилади Sentron та Simatic S7 EE Monitor (попередник додатка WinCC ResCon- Machine Efficiency Monitor) використовуються для запису, візуалізації та стандартизованої оцінки ефективності машин, потоків енергії та споживання. Simatic Energy Manager аналізує та оцінює дані.

Двоє співробітників дивляться на монітор з діаграмою
Пакети енергоефективності SIMATIC (16:9)

Комплексна система енергоменеджменту була впроваджена за допомогою стандартизованих пакетів енергоефективності, які можна замовити, що полегшує масштабування та впровадження рішень. Тепер енергетичний аналіз відповідно до стандарту ВДМА може бути виконаний для надання інформації про споживання енергії та енергоефективність у великих масштабах. Даніель Шейрл, менеджер з енергетики та сталого розвитку компанії ElringKlinger, вражений тим, наскільки енергія може бути записана як на місцевому, так і в глобальному масштабі. Він також захоплений гнучким графічним зображенням на інформаційній панелі встановленого Energy Manager Pro: «Тепер я можу переглядати величезну кількість даних у режимі реального часу в аналізованому вигляді. Не кажучи вже про те, що цей тип управління енергією також може бути використаний для визначення вуглецевого сліду всіх наших продуктів. Це важливий крок на шляху до нейтральності CO₂».

Підвищення ефективності, зниження витрат, економія ресурсів

Важливим кроком на шляху до сталого виробництва є оптимальне використання ресурсів. Завдяки впровадженим рішенням ElringKlinger досягає всебічної прозорості даних, яка використовується для створення концепції генерації, зберігання, закупівлі та використання енергії: і це цілісне управління енергією.

Це знаменує собою ще одну віху в картографуванні вуглецевого сліду наших продуктів. Це дозволяє нам віртуально відобразити важливий аспект нашої продукції: стійкість.
Андреас Вайс, Віце-президент КУ з питань якості та сталого розвитку , ЕлрингКлінгер АГ

Відкрийте для себе наші рішення з енергоменеджменту

Компанія Siemens визначила стійкість як невід'ємну частину своєї корпоративної політики. Компанія не тільки пропонує рішення проблем захисту навколишнього середовища, декарбонізації, енергоефективності тощо — Siemens також використовує ці інновації на власних заводах.