Робочий процес, Лідер у виробництві обробних центрів для віконних та дверних коробок, компанія шукала рішення для управління складністю своєї найбільшої виробничої лінії. Основним завданням було координація більше ста осей у модульній структурі. Починаючи з цієї потреби, компанія разом із Siemens розпочала шлях цифрової трансформації, який виходить за рамки технічного постачання, зосереджуючись на високій продуктивності та інтеграції передових послуг.
Партнерство для революції в автоматизації
Цифровізація, масштабованість та висока продуктивність
Централізуйте управління
Керуйте всіма залученими пристроями через єдину платформу Siemens, роблячи додаток модульним та спрощуючи розробку.
Підвищення продуктивності
Підвищуйте продуктивність без шкоди для якості обробки завдяки високоякісним системам управління та приводу.
Оптимізація за допомогою даних
Інтегруйте кібербезпеку, аналіз енергоспоживання та алгоритми штучного інтелекту для ефективного виробництва.
Робочий процес: ефективність та технологічне бачення

Максимальна гнучкість з Sinumerik ONE
Виробнича лінія використовує два Синумерик ONE контролери паралельно, використовуючи можливості ЧПУ для обробки матеріалів та PLC 1500 для обробки автоматизації. Архітектура дозволяє координувати управління рухом на більш ніж 100 осях, забезпечуючи як точність, так і швидкість. Модульний підхід дозволяє управляти складністю системи при збереженні високого рівня операційної гнучкості, що є важливим для задоволення індивідуальних вимог Європейська і Північноамериканські ринки.
Безпека та моніторинг процесів
Поточне рішення не обмежується автоматизацією, але включає передові пристрої для кібербезпеки та моніторингу енергії. Відкритість пристроїв Siemens дозволяє Working Process інтегрувати незліченну кількість цифрових додатків для постійної оптимізації процесів. Такий підхід забезпечує захист конфіденційних даних і ретельне управління енергоресурсами по всій лінії.


На шляху до інтеграції штучного інтелекту
Дивлячись у майбутнє, партнерство має на меті інтегрувати штучний інтелект алгоритмів у виробничих процесах. Ця еволюція дозволить отримати ще більшу ефективність виробництва та вдосконалене прогнозне обслуговування. Двадцятирічна співпраця з Siemens в Італії підтримує робочий процес у прогнозуванні ринкових тенденцій, перетворюючи технології на конкурентну перевагу.
Нині двадцятирічна співпраця з Siemens характеризується повною синергією, інноваційним драйвом, який дозволяє нам передбачити потреби ринку. У цій перспективі було важливо знайти правильних партнерів, з якими ми могли б порівняти та пройти шлях, який виходить за рамки логіки замовника/постачальника.