Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Місто Вестфілд, штат Массачусетс

Збереження історії, створюючи стійке майбутнє.

Історичне місто Массачусетсу пожвавлюється розумною інфраструктурою та енергоефективністю

Відкладене технічне обслуговування є однією з найдорожчих проблем, з якими стикаються сучасні міста та школи. У Вестфілді, штат Массачусетс (поп. 41 301), це мало не призвело до знесення двох знакових будівель - мерії та верхнього кампусу технічної академії Вестфілда. Зіткнувшись із зростанням витрат на заміну та ризиком втрати ключових активів громади, місто пішло іншим шляхом: який ґрунтується на стратегічному плануванні, розумному фінансуванні та покращенні сталої інфраструктури.

Місто Вестфілд, міський знак штату Массачусетс.

Підхід до модернізації, керований даними

Місто Вестфілд, Массачусетс - Зовнішній вигляд будівлі верхнього кампусу Технічної академії Вестфілда з осіннім листям.

Верхній кампус технічної академії Вестфілда.

Щоб краще зрозуміти свої інфраструктурні проблеми, Westfield співпрацював з Siemens для комплексного енергетичний аудит понад 40 муніципальних та шкільних будівель. Аудит виявив значні можливості для вирішення тривалої відстрочки технічного обслуговування, скорочуючи витрати енергії.

Озброївшись цими даними, місто розпочало план інвестування 20 мільйонів доларів в енергетиці та модернізації інфраструктури 18 будівель між 2012 і 2013 роками. Основні вдосконалення, зосереджені на механічних системах, а загальноміська платформа енергоменеджменту і збереження двох ключових сайтів, які інакше могли б бути втрачені.

Результати

Розумна координація відкриває велику економію

Ключем до успіху Вестфілда був узгодження джерел фінансування та строків проекту. Наприклад, коли Управління будівництва школи штату Массачусетс (MSBA) Надавши кошти на заміну старіючих парових котлів, Siemens долучилася до модернізації систем опалення та кондиціонування, щоб максимізувати сумісність та ефективність - продовжуючи кожен долар далі.

На 125-річна ратуша, Siemens встановив новий Система HVAC, модернізована електрична інфраструктура та впроваджена енергоефективне освітлення—все узгоджено разом із ширшими архітектурними та структурними ремонтами. Результат: краще середовище для працівників та відвідувачів та збереження улюбленої пам'ятки.

Стійкий вплив та довгострокове обслуговування

Зображення зовнішньої будівлі мерії міста Вестфілд, штат Массачусетс, на тлі блакитного неба.

Ратуша Вестфілда датується 1892 роком.

Визначаючи пріоритет енергоефективності, Westfield створив самоокупна модель для обслуговування інфраструктури. Зниження витрат на комунальні послуги звільнити кошти на інші пріоритети - дозволяючи технічному обслуговуванню відбуватися тоді, коли це потрібно, а не відкладати.

У перший рік поодинціШколи міста врятували 300 000 доларів у витратах на природний газ — значні кошти, які тепер можна реінвестувати в освіту та утримання об'єктів.

Щоб захистити цю інвестицію, Вестфілд підписав трирічний договір на обслуговування з Siemens для обслуговування всього нещодавно встановленого обладнання. Siemens також співпрацював з новим директором об'єктів міста для розробки комплексний, загальноміський план технічного обслуговування що гарантує, що системи продовжують працювати з максимальною продуктивністю.

Ратуша чудова. Ми підвищили рівень комфорту і спостерігали величезне зниження використання комунальних послуг. Це одне з найкращих досягнень, які ми мали тут, у місті.
Таммі Теффт, Головний офіс закупівель, Місто Вестфілд

Зробіть перший крок