Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Вестерн Пауер, Австралія

Технологія Smart Grid підтримує відновлювану енергетику

Дізнайтеся, як Western Power використовує технологію Siemens SINAMICS S120 STATCOM для підвищення стабільності мережі в Калгурлі-Боулдері, Західна Австралія, а також для підтримки інтеграції відновлюваних джерел енергії.

Стабільність на сьогодні, забезпечена майбутнім на завтра

Компанія Siemens доставила два 8Мвар STATCOM компанії Western Power на підстанції West Kalgoorlie — Boulder для забезпечення стабільності електромережі та підключення проектів відновлюваної енергетики до електромережі.

Перегляньте відео, щоб дізнатися, як Western Power, оператор електричної мережі в регіоні Східних Голдфілдс Західної Австралії, шукав рішення для забезпечення стабільності мережі та підтримки проектів відновлюваної енергії в місті Калгурлі-Боулдер.
Стабільність ніколи не була більш критичною для електричної мережі, тим більше, що щороку все більше проектів з відновлюваної енергетики впроваджується в Інтернет. З огляду на унікальні проблеми, що існують в різних середовищах, потрібні індивідуальні рішення для інтеграції цих нових джерел енергії з існуючими операціями.

Калгурлі-Боулдер розташований приблизно в 650 кілометрах (404 милі) на північний схід від джерела електроенергії в Муджі, а мережа постачає електроенергію для великих гірничих операцій, які тягнуть великі навантаження протягом тривалого періоду часу. Фактори навколишнього середовища також є ключовим фактором: у напівпосушливому кліматі регіону середньомісячні температури досягають 34° C (93° F).

Станції Siemens SINAMICS S120 STATCOM, встановлені на підстанції Західний Калгурлі-Боулдер, готові до майбутнього і можуть надійно подолати розрив між традиційними мережевими системами та відновлюваною енергією: включаючи енергію вітру, батареї та водень. Агрегати є автономними та рідинним охолодженням, зберігаючи прохолоду при високих температурах та забезпечують легке обслуговування.

Західна енергетика - підстанція Західного Калгурлі-Боулдер

Рішення Siemens також включає цифровий близнюк мережі Western Power Grid, що дозволяє технікам створити віртуальну копію мережі, яка забезпечує візуальне виявлення помилок у режимі реального часу. Крім того, з вбудованими до семи різними програмами блоки SINAMICS S120 можна налаштувати для роботи з існуючими робочими процесами.