Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Встановлюйте та захистіть зарядні пристрої для електромобілів, фотоелектричні та теплові

Незалежно від того, чи будуєте ви нову нерухомість, модернізуєте існуючу чи переходите на електричну мобільність: дізнайтеся, що слід враховувати, коли мова йде про електричний захист для зарядних пристроїв для електромобілів, фотоелектричних (PV) систем та теплових насосів. Знайдіть відповіді на ключові питання щодо встановлення та захисту.

Установка та захист зарядки електромобілів

Переконайтеся, що під час встановлення настінної коробки дотримуються належних заходів безпеки

Кількість електромобілів і їх ємність акумулятора постійно збільшується. Наприклад, до 2030 року на німецькі дороги націлені до 15 мільйонів електромобілів. Зарядка від стандартної побутової розетки підходить тільки у виняткових випадках за допомогою кабелю для аварійної зарядки. Оскільки попит на безпечну домашню зарядку зростає, зростає потреба належним чином захищати компактні настінні коробки змінного струму відповідними пристроями, такими як пристрої захисного відключення струму (УЗО).

Завдяки компактному настінному блоку змінного струму ви можете безпечно досягти бездопустимої зарядки потужністю до 11 кВт у власному гаражі. Портфоліо SENTRON пропонує всі компоненти захисту, необхідні для встановлення настінних боксів, що відповідають стандартам, а також для захисту від залишкових струмів, блискавки та перенапруги.

Електричний захист: зарядка EV

Установка та захист фотоелектричних систем

Електричний захист: Фотоелектричний (PV)

Забезпечити надійний і відповідний стандартам захист вашої фотоелектричної системи

Фотоелектричні системи генерують електричну енергію з сонячної енергії, яку інвертор перетворює в мережеву потужність змінного струму. Це можна використовувати, наприклад, для постачання побутових приладів, таких як теплові насоси. Надійний електричний захист необхідний для безпечної та надійної роботи.

Фотоелектричні установки мають специфічні вимоги до захисту як з боку змінного, так і постійного струму, включаючи захист від залишкових струмів, короткого замикання та перенапруги. Відповідні пристрої захисту залежать від таких факторів, як електрична потужність системи, конструкція та конфігурація мережі, а також специфікації виробника інвертора. Портфоліо SENTRON пропонує відповідні захисні компоненти для фотоелектричних установок, що відповідають стандартам.

Безпечна установка та захист теплових насосів

Переконайтеся, що ваш тепловий насос належним чином захищений

Теплові насоси використовують електричну енергію для ефективного обігріву будівель. У поєднанні з фотоелектричною системою сонячна енергія, що генерується самостійно, може використовуватися безпосередньо для роботи теплового насоса. Правильний електричний захист має важливе значення для безпечної роботи: інверторна технологія, що використовується в багатьох теплових насосах, може генерувати залишкові струми змішаної частоти у разі несправності, які не можуть бути належним чином захищені пристроями залишкового струму типу А (УЗО).

Портфоліо SENTRON пропонує відповідні захисні компоненти для встановлення, що відповідає стандартам, та надійний захист теплових насосів, адаптовані до вимог конкретної системи та інвертора.

Електричний захист: теплові насоси