Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Розвиток інновацій у тканині

Інновації перетворення тканин за допомогою цифровізації

Розширюйте можливості виробництва за допомогою інтегрованих рішень OMET та Siemens. Дізнайтеся, як цифровізація та вдосконалена автоматизація перетворюють лінії тканин на інтелектуальні активи, готові до викликів Індустрії 4.0.

На шляху до Індустрії 4.0 з OMET та Siemens

На шляху до Індустрії 4.0 з OMET та Siemens

У секторі тканин швидкість і точність є основоположними. ОМЕТ обрала Siemens як стратегічного партнера для інтеграції сучасних компонентів, таких як електродвигуни та приводи, у свої лінії. Ця синергія долає проблеми з відстежуваністю та дистанційним керуванням, забезпечуючи готове до цифрового обладнання, здатне забезпечити рівномірність продукту та вдосконалену експлуатаційну цілісність.

Технологічна досконалість та конкурентні переваги

88421945-3499-4744-bafe-2e42a9764b64 - Лінійне виявлення тепла - піктограма швидкого виявлення оригінал

Прискорення часу виходу на ринок

Скоротіть час виробництва, одночасно покращуючи гнучкість та якість. Внутрішня інтеграція систем Siemens прискорює розробку нових машин.

0a7de9f1-236b-4b76-92c2-694c0470cca7 - Оригінальне рішення системи лінійного виявлення тепла

Оптимізація дистанційного керування

Інтегруйте передові технології для ефективного віддаленого управління. Постійний моніторинг забезпечує повністю відстежуваний виробничий процес.

45893e6a-53a9-49f0-a289-11b1e8e9c349 - Оригінальний досвід лінійного виявлення тепла

Підвищення стандартів безпеки

Забезпечити максимальний захист оператора. Використання найсучасніших компонентів спрощує складання та підвищує загальну надійність.

OMET: Інновації в перетворенні тканин

Omet - image 1

Забезпечити точність і повну надійність

Технологічне серце нової лінії XV забезпечує високу продуктивність і постійну точність. Завдяки цій архітектурі весь цикл виробництва - від котушки до готового продукту - керується безперервним, автоматичним та інтегрованим потоком. Такий рівень автоматизації задовольняє попит на самокеровану та єдину продукцію. Усунення приблизно 50 квадратних метрів конвеєрних стрічок дозволило оптимізувати використання простору, покращивши загальну логістику.

Перетворення даних у стратегічну цінність

Цифровізація — це не просто зв'язок, а аналітична здатність. Машини OMET, оснащені технологією Siemens, дозволяють гранично контролювати споживання та продуктивність. Віддалений аналіз та управління забезпечують постійний контроль виробництва з ретельною перевіркою споживання енергії. Інтеграція передових технологій призвела до значного збільшення продуктивності, з потоком обробки, здатним керувати до 240 пакетів на хвилину.

Omet - image 2
Omet - image 3

Партнерство для постійних інновацій

Завдяки співпраці між OMET та Siemens поглинання енергії транспортною системою скоротилося на 25%, визначивши новий стандарт виробництва, заснований на стійкості. Транспортна система Multi-Carrier System підвищує гнучкість та продуктивність лінії, одночасно знижуючи споживання енергії та час та витрати на обслуговування. Це партнерство створює перспективне бачення, де технічна експертиза та стійкі інновації рухають майбутнє промисловості.

Проект XV Line — це не просто машина, а нове бачення для нашого сектору. Це демонстрація того, як інновації та співпраця можуть змінити майбутнє галузі.
Антоніо Бартесагі, CEO, Омет С.рл.

Зробіть перший крок