Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Стабільний ремонтний центр Siemens Штутгарт

Обслуговування та ремонт промислових електричних систем є основною компетенцією Ремонтного центру Siemens у Штутгарті. Близько 30 співробітників працюють у залі, який зараз працює з нейтральним CO₂-способом на площі близько 2000 квадратних метрів.

Відновлювані замість викопної енергії

У Штутгартському ремонтному центрі близько 30 співробітників обслуговують та ремонтують промислові електродвигуни в залі, який зажив роками. Тепер потрібно було знайти перспективне рішення для залу площею приблизно 2000 квадратних метрів, яке сприятиме стратегії декарбонізації Siemens AG. Масляну систему опалення має бути виведена з експлуатації, а енергія повинна вироблятися максимально стійко в майбутньому. Цілями є вуглекислий нейтральний сайт з більш ефективним використанням енергії та більшим комфортом для користувачів. Потрібне було рішення, яке було настільки ж продуманим, як і цілісним з одного джерела: від Siemens. Рішення щодо декарбонізації має бути впроваджено під час поточних операцій та одночасно з оновленням плоскої покрівлі.

Комплексний пакет заходів

Була створена концепція функціонування залу, яка повністю переосмислює виробництво та використання енергії. На даху була встановлена фотоелектрична система потужністю 87,4 кВт - відповідно до її несучої здатності та стану. 40 відсотків річного

Попит на електроенергію покривається тільки фотоелектричною системою, 73% виробленої електроенергії використовується для самостійного використання. Для обігріву залу два повітряних теплових насоса замінили старий масляний котел. Два насоси разом виробляють 100 кВт. Первинна система має потужність 85 кВт, інша з 25 кВт поглинає тепло або піки навантаження на охолодження.

Siemens-Repair-Center-Stuttgart-Halle-DJI-0970.

Основою будь-якого ефективного енергоменеджменту є прозорість даних та контроль енергетичних систем на основі потреб. Для цього використовується система управління будівлями Desigo CC з модулями автоматизації Desigo PX. Для оптимізації внутрішнього клімату та подальшого підвищення ефективності були встановлені променисті стельові панелі для розподілу тепла в залі. Вони забезпечують краще променисте тепло і надають охолоджуючий ефект влітку. Нова концепція освітлення ще більше підвищує комфорт користувача. Завдяки складному світлодіодному освітленню приємне світло генерується там, де це потрібно, і одночасно зменшується споживання енергії. Завдяки тісній співпраці з Ремонтним центром модернізація пройшла паралельно ремонту даху без зайвого впливу на експлуатацію.

Перехід до CO2 нейтральної будівлі

Цілісна концепція окупається ремонтному центру Siemens у Штутгарті: близько 76 000 євро витрат на енергію економиться рік за роком. Сайт буде експлуатуватися в CO2-нейтральному порядку. Значна частина потреби в електроенергії забезпечується власною фотоелектричною системою компанії, решта купується як зелена електроенергія зі стійких джерел енергії. Завдяки системі управління будівлею Desigo CC зал оптимально контролюється, а дані про споживання є прозорими. Постійний моніторинг даних забезпечує ефективну роботу системи та максимально ефективно використовує електроенергію з фотоелектричної системи. У той же час комплексне рішення підвищує комфорт для співробітників: покращується внутрішній клімат завдяки променистим стельовим панелям, світлодіодне освітлення приносить більше якості світла та знижує витрати. Таким чином, ремонтний центр позиціонується на майбутнє і ідеально вписується в стратегію декарбонізації Siemens.

Kostensenkung-2-Availability.png

76 000 євро

Менші витрати на електроенергію на рік

Icon-Solar-pos-rgb-boldgreen.png

88 000 кВт·год

генерується власною фотоелектричною системою

Dekarbonisierung-Availability.png

НетЗеро

завдяки цілісному пакету заходів