Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Сонячна панель, зарядка електромобілів та встановлення теплового насоса

Дізнайтеся більше про електробезпеку та захист при установці настінного блоку, сонячних батарей або теплового насоса в новому будівництві, проекті модернізації або в рамках переходу на електромобільність. Якщо ви прихильні до відновлюваної енергії, ви знайдете те, що вам потрібно знати тут.

Встановіть та захистіть настінний бокс

Завдяки компактній настінній коробці змінного струму ви можете безпечно досягти бездозволеної швидкості зарядки до 11 кВт у власному гаражі. Портфоліо SENTRON пропонує всі компоненти захисту, необхідні для впровадження стандартних установок wallbox та захисту їх від залишкових струмів, блискавки та перенапруги.

Блискавка над житловим мікрорайоном

Розміри та захист ліній живлення

Розмір кабелю залежить від потужності зарядки:

  • 11 кВт (3-фазний, 16 А): Мінімальний перетин 5x2,5 мм²: Можливо, доведеться бути більшим
  • 22 кВт (3-фазний, 32 А): Мінімальний перетин 5x6 мм²

Щоб закріпити лінію живлення wallbox:

  • Захист схеми: СЕНТРОН 5СЛ6 (3-полюсна, 16 А або 32 А, B або C характеристика)
  • Захист від залишкового струму: СЕНТРОН 5СВ3 Вимикач захисного струму типу A/F + 6 мА постійного струму
  • СЕНТРОН 5СВ3 Тип B для максимальної безпеки

Якщо встановлюється в окрему розподільну коробку:

  • АЛЬФА СІМБОКС WP настінна розподільна коробка (8 ГБ1) для установки, що відповідає стандартам
  • Захистіть лінію подачі за допомогою СЕНТРОН 5СУ1 RCBO (4-полюсний, тип А, 16 А або 32 А).

Порада Siemens: Для відповідності стандартам VDE також повинен бути забезпечений пристрій відключення, наприклад, з основним автоматичним вимикачем СЕНТРОН 5СП3 (ШУ).

захист від перенапруги

Захист від перенапруги настійно рекомендується, якщо ви хочете встановити та підключити настінну коробку.

Siemens рекомендує використовувати наступне для захисту від перенапруги та перенапруги настінної коробки:

Порада Siemens: Багато мережевих операторів вимагають встановлення захисту від перенапруги для безпеки wallbox, як тільки настінний бокс зареєстрований.

Безпека фотоелектричної енергії під час монтажу

Масив сонячних батарей на зеленій галявині.

УЗО для захисту від фотоелектричних батарей під час монтажу

Пристрій залишкового струму (УЗО) типу В необхідний для електричного захисту на стороні змінного струму фотоелектричної системи, оскільки інвертори можуть генерувати плавні струми несправності постійного струму, які класичний пристрій залишкового струму типу А (УЗО) не виявляє.

«Сіменс» рекомендує SENTRON 5SV3 Тип B вимикач захисного відключення (RCCB) для захисту ПВ під час монтажу, так як це:

  • Визначає синусоїдальні змінні та пульсуючі постійні струми відмови та плавні струми несправності постійного струму
  • Пропонує надійний захисний пристрій для особистої безпеки

Захист від перенапруги для захисту фотоелектричних систем від пошкоджень

Відповідно до DIN EN 62305-3 Додаток 5, для фотоелектричної установки необхідний захід захисту від перенапруги, якщо:

  • відсутній зовнішній блискавкозахист
  • фотоелектрична система містить чутливі інвертори або інші електронні компоненти

Компанія Siemens пропонує СЕНТРОН 5СД7 розрядники перенапруги для захисту від фотоелектричних батарей:

  • для захисту сонячних модулів та проводки постійного струму (сторона постійного струму)
  • для установок змінного струму (сторона змінного струму)

Ці пристрої зменшують пошкодження від ударів блискавки та порушення мережі та збільшують термін служби фотоелектричної системи.

УЗО та автоматичні вимикачі

Вибирайте з безлічі надійних пристроїв для захисту настінної коробки, включаючи опції захисту від залишкового струму (УЗО) та автоматичні вимикачі.

Порада Siemens: Якщо настінний бокс має розетку або роз'єм автомобіля, необхідні додаткові заходи захисту від залишкових струмів постійного струму. Пристрій залишкового струму SENTRON Type A/F з детекцією постійного струму 6 мА є оптимальним вибором.

Вимоги до захисту ліній фотоелектричних систем

Фотоелектричні системи повинні бути захищені від перенапруги та короткого замикання відповідно до DIN VDE 0100-712. Правильний автоматичний вимикач (MCB) має вирішальне значення для захисту PV.

Сторона постійного струму (PV генератор — інвертор):

  • СЕНТРОН 3ВА15 компактний автоматичний вимикач (до 1000 В постійного струму) для високих номінальних струмів постійного струму
  • ЦЕНТР 3NW7 ПОСТІЙНОГО СТРУМУ запобіжник як альтернатива для окремих струн

Сторона змінного струму (інвертор - підключення до мережі):

  • СЕНТРОН 5СЛ6 мініатюрний автоматичний вимикач з відповідними характеристиками для сторони змінного струму
  • Головний автоматичний вимикач СЕНТРОН 5СП3 (ШУ) для селективного захисту PV-з'єднання

Ці захисні заходи забезпечують безпечний та сумісний захист від фотоелектричних батарей та запобігають пошкодженню від перевантаження або короткого замикання.

Установка і кріплення теплових насосів

Теплові насоси відіграють життєво важливу роль в енергетичному переході. У поєднанні з сонячними панелями вони забезпечують ефективне рішення для стійкої, економічно ефективної енергії. Дізнайтеся, що потрібно знати, щоб зробити правильний вибір і захистити тепловий насос перед установкою.

Система сонячних панелей, встановлена на житловому будинку.

Необхідні автоматичні вимикачі залишкового струму

Теплові насоси з інверторною технологією можуть генерувати плавний залишковий струм постійного струму, який звичайний пристрій залишкового струму типу А (УЗО) не може надійно виявити. Тому DIN EN 62423 (VDE 0664-40) передбачає використання УЗО типу B для виявлення синусоїдального змінного струму, пульсуючого постійного струму та плавного залишкового струму постійного струму.

Якщо пристрій залишкового струму типу А (УЗО) використовується для захисту теплового насоса замість УЗО типу B, струми несправності постійного струму можуть блокувати або затримати захисну функцію УЗО у разі несправності.

Це може привести до небезпечних ситуацій, особливо якщо струми відмови надійно не перериваються. Неправильний захист також може порушити діючі стандарти та поставити під загрозу страхове покриття.

Захист теплового насоса

Захист теплового насоса здійснюється за наступними специфікаціями:

• Нагрівальні елементи: 3-полюсний автоматичний вимикач (MCB) B16
• Внутрішній блок: 1-полюсний LS B16
• Зовнішній блок: 1-полюсний LS B16

Крім того, а селективний головний автоматичний вимикач (SHU) рекомендується для безпечного відключення електромережі при установці теплового насоса.

Енергетичний перехід: виклики та можливості

Теплові насоси та настінні коробки пред'являють нові вимоги до технології електричного захисту. Дізнайтеся більше про виклики та можливості, які енергетичний перехід приносить не тільки для виробництва електроенергії, але й для електромонтажу та електроторгівлі.

Людина, що носить захисні засоби, працює на електрокоробці.

Зробіть перший крок