Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Людина стоїть перед будівлею Siemens з великим логотипом на стіні.

Дізнайтеся про пристрої захисного відключення струму

Безпечно відключіть живлення у разі несправності пристроїв захисного відключення струму (УЗО) - необхідне для побудови електричних розподільних щитів. Тут ви дізнаєтеся, як підключати УЗО, що робити, якщо перегорить запобіжник, і які види УЗО доступні.

a15c00f4-cfc3-415d-b663-c83c3156e70f - pl-S22-210795-Key-Visual-Fehlerstrom-5SV1-1920x1080px original

Що робить УЗО?

Також відомий як переривник ланцюга замикання на землю, УЗО - це запобіжний пристрій, який захищає людей від ураження електричним струмом, негайно відключаючи живлення у разі струму несправності.

УЗО контролює потік струму в електричному ланцюзі і порівнює вхідний струм з вихідним струмом. Якщо виявлена різниця, це означає, що частина струму пройшла альтернативний шлях, наприклад, через людину, яка отримала шок.

Коли спрацьовує УЗО?

Для виявлення і запобігання несправностей УЗО оснащується диференціальним трансформатором струму. Це генерує магнітний потік, пропорційний диференціальному струму. Якщо диференціальний струм перевищує певне задане значення, наприклад, 30 мА, магнітний потік стає достатньо сильним, щоб запустити механізм комутації та перервати ланцюг.

Швидке спрацьовування УЗО запобігає впливу людей небезпечного струму (більше 30 мА). Важливо регулярно перевіряти правильність роботи УЗО для забезпечення безпеки в електроустановках.

f724d59a-39f2-4451-892e-b1194f310585 - Zusaetzliche-Angebote_original.png
b569d5cc-459b-4ee1-90e2-69626d007748 - 1-Energieverbraucher-im-Haushalt-no-text-2082x1305

Що робити, якщо відривається УЗО?

Якщо перегорить запобіжник, тобто УЗО відключає і перериває ланцюг, слід визначити і виправити причину відключення, перш ніж знову включити його. Етапи можуть включати:

  • Перевірте всі прилади та вилки: Від'єднайте всі прилади від електромережі та знову підключіть їх по черзі, щоб визначити несправний прилад.
  • Знайдіть струм несправності: Перевірте електричний ланцюг на наявність можливих несправностей ізоляції або короткого замикання. У таких випадках слід звернутися до електрика.
  • Вимкніть усі автоматичні вимикачі нижче за УЗО: Це гарантує, що до УЗО не надходить струм, і його можна скинути.
  • Скидання УЗО: Після перевірки всіх можливих джерел помилок можна скинути УЗО, знову включивши його. Однак, якщо УЗО знову вимикається, слід звернутися до електрика.

Чи можу я просто знову увімкнути УЗО?

Після усунення причини УЗО можна знову ввімкнути. Однак доцільно зробити це кваліфікованим електриком, щоб переконатися, що все функціонує правильно і не залишається подальших ризиків.

A Siemens product image featuring a person in a blue shirt and a white background.
89cec723-5bff-4e9f-b2e6-d98721274106 - Challenge_original.png
e01c7a3d96f059e2e8ed728e46f472ba252764ad - grafik-typenuebersicht-de-fehlerstrom-schutzeinrichtungen-no-text-1920x1080.jpg

Який тип УЗО слід використовувати?

Важливо використовувати правильний тип УЗО (відповідно до місцевих норм і стандартів), встановлений кваліфікованим електриком. Такі як:

  • Тип А відключається у відповідь як на синусоїдальні змінні струми збою, так і на пульсуючі постійні струми збою. Вони в основному використовуються для однофазних навантажень з інтегрованими електричними компонентами.
  • Тип F: Однофазні перетворювачі частоти, такі як пральні машини, можуть генерувати струми відмови від частотної суміші з компонентами в діапазоні кГц. УЗО типу F захищають від цього, пропонуючи стійкість до перенапруги струму та можуть обробляти плавні струми несправності постійного струму.
  • Тип B захищає від плавних струмів несправності постійного струму, використовуйте повнострумові захисні вимикачі захисного відключення SIQUENCE 5SV3 Type B/B+ з інтегрованою функцією SIGRES.

Що станеться, якщо ви не використовуєте УЗО?

Без УЗО залишковий струм, викликаний несправним провідником, коротким замиканням або ураженням електричним струмом, може залишитися непоміченим і ризик аварій на електриці значно збільшується. Це може привести до серйозних травм, особливо якщо залишковий струм протікає по тілу людини. УЗО відіграє вирішальну роль в захисті людей і майна від небезпек залишкового струму.

50b68307-013d-4c61-b43f-5f855d84b037 - 2-Gebaudebrande-no-text-2009x1206
A person is standing in front of a Siemens building, wearing a blue shirt and holding a Siemens product in their hand.

Чи обов'язково використовувати УЗО?

Вимоги до УЗО можуть відрізнятися залежно від країни, регіону та типу електроустановки. Однак у багатьох країнах і регіонів існує юридична обов'язок використовувати УЗО в певних областях або для певних типів електроустановок. Наприклад, у Німеччині використання УЗО є юридичним обов'язком.

Які електричні ланцюги повинні бути захищені?

Відповідно до німецького стандарту DIN VDE 0100-410, всі кінцеві схеми до 32 А повинні бути захищені УЗО в житлових, комерційних та громадських будівництвах.

Це означає, що в багатьох випадках установка УЗО є обов'язковою. Однак установка УЗО потрібна не для всіх домогосподарств, особливо в старих будівлях (дідівське положення). Точні вимоги залежать від типу установки і конкретних нормативних актів.

Настійно рекомендується мати УЗО у вашій електроустановці та регулярно перевіряти, чи правильно він функціонує. Кваліфікований електрик може допомогти з установкою та тестуванням.

Siemens logo displayed on a white background with a blue and white gradient.
0f1197e9-9f53-4a87-a72f-99c2e0700ac6 - Folie1-no-text-shero-2560x1440

Чи можна модернізувати та підключити до УЗО?

У більшості випадків можлива модернізація УЗО в існуючу електроустановку.

Електрик спочатку огляне електричну систему, щоб визначити, чи підходить вона для установки УЗО. Сюди входить перевірка наявної проводки, розподільної коробки та інших відповідних компонентів.

При необхідності потрібно буде встановити додаткову проводку або компоненти, щоб правильно інтегрувати УЗО в систему. Потім електрик підключить та налаштує УЗО відповідно до чинних стандартів та правил.

УЗО, як правило, може тривати від кількох років до десятиліть. Середній термін служби УЗО зазвичай визначається виробником і може змінюватися залежно від моделі. Однак є деякі фактори, які можуть вплинути на тривалість життя:

  1. Якість: Високоякісний УЗО, виготовлений відповідно до чинних норм та стандартів, має тенденцію мати довший термін служби.
  2. Навколишнє середовище: Надзвичайно високі або низькі температури, вологість, пил або хімічні пари можуть скоротити термін служби УЗО.
  3. Використання: Повторне спрацьовування може призвести до зносу та скоротити термін служби УЗО.
  4. Технічне обслуговування: Регулярне технічне обслуговування та перевірки електричної системи можуть допомогти виявити та вирішити потенційні проблеми рано, що може продовжити термін служби УЗО.

Якщо є сумніви з приводу функціональності УЗО, зверніться до кваліфікованого електрика.

A person wearing a hat and a backpack stands in front of a building with a large window and a sign on the wall, looking at something in the distance under a clear blue sky.

Почніть свою подорож