Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

High-Voltage Solutions для переробки матеріалів

У Швейцарії в даний час існує 29 установок з переробки відходів (WTE), які спалюють всі відходи, що не підлягають переробці екологічно чистим способом.

Однак не все закінчується полум'ям: на людину на рік утворюється близько 100 кг шлаку, що містить незгорілі компоненти. Шлак зазвичай засипається на смітник, але він все ж містить цінні матеріали. Спеціаліст «Відходи до вартості» Selfrag AG вирішує цю проблему: компанія побудувала пілотний завод у Full-Reuenthal, штат Ааргау, де спеціальний процес використовується для відновлення таких ресурсів, як метали, наприклад, залізо, алюміній або мідь, а також мінерали зі шлаку. «Ложки, монети в два франка, гвинти - навряд чи є щось, що не потрапить у смітник. Ми взяли на себе завдання відновити якомога більше цінних матеріалів із шлаку», - пояснює Юрген Калке, інженер-електрик компанії Selfrag.

Складне спеціальне лікування

У Full-Reuenthal Selfrag в даний час переробляє 35 000 тонн шлаку щорічно з електростанцій з відходів в Тургі, Ренергія Люцерна та Бухсі. Так званий сирий шлак скидається в бункер матеріалу і транспортується краном у «Грізлі», значне сито для просіювання, де зберігаються найбільші шматки. Звідти він переміщається через конвеєрні системи на модульний завод «Waste-to-Value». Легкі металеві деталі видаляють за допомогою магнітних сепараторів, а шлак просівають до тих пір, поки не залишиться цільова фракція, з компонентами не більше 40 мм. Решта сортується вручну, виявляючи неспалений матеріал, який відправляється назад на завод з відходів на енергетику. «Наша мета — відновити метали та керамічні матеріали, що становлять 50% поставленого сирого шлаку», - пояснює Калке.

ДСК8540
ДСК8489

Завдяки власноруч розробленій високовольтній фрагментації, Selfrag може відновити приблизно на 20% більше цінних матеріалів із шлаку, ніж інші рослини.

Потім цільова фракція проходить через кілька сухих і вологих екранів і класифікується за розміром і щільністю. Одна фракція потрапляє в серце заводу: два 3,5-тонні генератори, розроблені і запатентовані компанією Selfrag, додатково відокремлюють матеріал за допомогою блискавичних високовольтних імпульсів. При конденсаторній системі вони досягають напруги 200 кВ і розряджаються до 20 разів в секунду. Ці скиди відбуваються у воді і генерують дуже високий потік струму. Струм рухається вздовж меж зерна матеріалів, вибірково розділяючи їх, за допомогою ударної хвилі. «Високовольтна фрагментація робить нашу обробку унікальною і дозволяє нам відновити приблизно на 20% більше матеріалу, ніж інші рослини», - підкреслює Калке.

Компанія Siemens вже давно підтримує нас. Як правило, електронні компоненти не сертифіковані для використання у високовольтних середовищах, тому ми самі піддаємо деталі цим суворим випробуванням - продукція Siemens дуже добре працює в цьому контексті.
Йозеф Мулліс, Інженер-електрик, SF Електроінжиніринг

Покроковий підхід у складному середовищі

Відновлення цінних матеріалів є складним і вимогливим, тому навряд чи дивно, що весь завод оснащений понад 900 польовими пристроями, такими як двигуни, клапани та датчики. «Компанія Siemens вже давно підтримує нас. Як правило, електронні компоненти не сертифіковані для використання у високовольтних середовищах, тому ми самі піддаємо деталі цим суворим випробуванням - продукція Siemens дуже добре працює в цьому контексті».

Інжинірингом заводу займалася компанія з автоматизації SF Elektro-Engineering AG. «Ми подбали про все - від планування електроенергії та закупівлі матеріалів до програмування програмного забезпечення для контролерів, приводів та WinCC, а також інтерфейсів до зовнішніх систем, аж до введення в експлуатацію», - резюмує Йозеф Мулліс, інженер-електрик SF Elektro-Engineering, описуючи амбітний проект. Те, що завод був завершений за графіком, - це завдяки передбачливості партнера Siemens Solutions від Flums: «Під час пандемії та після неї ми запасали наш склад найважливішими компонентами, що дозволило нам оперативно постачати Selfrag», - згадує Малліс. Калке підтверджує, що це активне планування було великою перевагою. Модульна конструкція заводу також виявилася ефективною: «Поки електрики ще працювали над електропроводкою в одній області, ми вже змогли протестувати інші модулі установки. Цей покроковий підхід також виявився великою перевагою протягом тримісячного періоду введення в експлуатацію. Одним із викликів були суворі умови навколишнього середовища у великому залі: пил, вологу та кислі пари в повітрі потрібно було тримати подалі від розподільного пристрою, використовуючи відповідні захисні заходи».

ДСЦ8573

Виробничий завод управляється процесором безпеки 1512F і S7-1517. Додаткові контролери Siemens встановлюються в три модулі та фільтр-преси всередині заводу.