Рекомендація конфігурації
Малогабаритний програмований контролер SIMATIC S7-1200 повністю відповідає системним вимогам малої та середньої автоматизації. Під час процесу розробки була повністю розглянута безперебійна інтеграція та ефективна координація системи, контролера, інтерфейсу людина-машина та програмного забезпечення. Запуск серії SIMATIC S7-1200 знаменує розширення асортименту продукції Siemens на основі оригінальної лінійки продуктів, що представляє майбутній напрямок розвитку малих програмованих контролерів, і Siemens продовжуватиме впроваджувати інновації та очолювати тенденцію автоматизації, як завжди.
Список конфігурації системи:
Пакет навчання постійного струму/постійного струму/постійного струму CPU1214C
Тренувальний пакет КТП 600
Стабілізатор напруги 24V
Програмне забезпечення КРОК 7 BASIC V10.5
Цифрові, аналогові, специфічні або комунікаційні - Основні функції, що надаються п'ятьма різними процесорами, забезпечують масштабованість незалежних модулів. Програмування базується на простому у використанні інженерному програмному забезпеченні STEP7 Micro/Win. Тому мікроПЛК SIMATIC S7-200 є надійним, швидким і гнучким контролером в області мікроавтоматизації.
Список конфігурації системи:
SITOP (блок живлення 24 вольт)
Процесор S7-200224 (процесор)
CP243-1 (Промисловий модуль Ethernet)
EM277 (підлеглий модуль розширення DP)
EM231RTD 2A (модуль термопари)
TD400C (панель управління)
Програмне забезпечення Micro/Win V4 (програмне забезпечення для програмування конфігурації)
SIMOVERT MASTERDRIVES послідовно дотримуються тих самих принципів проектування. Для всіх пристроїв (частотних перетворювачів, інверторів) і компонентів системи (випрямлячі агрегати, гальмівні агрегати) в межах всього діапазону потужності існує уніфікована конструкція і однакові принципи електропроводки. Вони можуть поєднуватися будь-яким способом і можуть встановлюватися паралельно, щоб відповідати різним вимогам системи передачі. У поєднанні з PLC S7300 вони можуть широко застосовуватися в різних галузях промисловості.
Список конфігурації системи:
SITOP (блок живлення 24 вольт)
S7300F Надійний навчальний пакет безпеки
Освітній пакет з кольоровим сенсорним екраном промислового класу TP177B
6ES70 Блок регулювання швидкості змінної частоти
Освітний пакет дистанційного вводу/виводу Ethernet зв'язку ET200S PN
X005 Промисловий Ethernet перемикач RFID
КРОК 7 Професійний навчальний пакет програмного забезпечення V11
Освітній пакет програмного забезпечення WinCC
Програмне забезпечення для програмування WINCC FLEXIBLE 2008
SIMOVERT MASTERDRIVES послідовно дотримуються тих самих принципів проектування. Для всіх пристроїв (частотних перетворювачів, інверторів) і компонентів системи (випрямлячі агрегати, гальмівні агрегати) в межах всього діапазону потужності існує уніфікована конструкція і однакові принципи електропроводки. Вони можуть поєднуватися будь-яким способом і можуть встановлюватися паралельно, щоб відповідати різним вимогам системи передачі. У поєднанні з PLC S7300 вони можуть широко застосовуватися в різних галузях промисловості.
Список конфігурації системи:
СИТОП (блок живлення 24 вольт)
S7300F Надійний навчальний пакет безпеки
Промисловий кольоровий сенсорний сенсорний освітній пакет TP177B
Надійний для безпеки CPU підходить для сценаріїв з надзвичайно високими вимогами до безпеки, що дозволяє надійному контролеру SIMATIC негайно перейти в безпечний стан або залишатися в безпечному режимі у разі помилки або поломки.
Список конфігурації системи
СИТОП (блок живлення 24 вольт)
S7300F Надійний навчальний пакет безпеки
Промисловий кольоровий сенсорний сенсорний освітній пакет TP177B
Блок регулювання швидкості змінної частоти G120
X005 Промисловий комутатор Ethernet
КРОК 7 ПРОФЕСІЙНИЙ Пакет програмної освіти V11
Освітній пакет WinCC Software
WINCC FLEXIBLE 2008 Програмне забезпечення для програмування
Інтеграція T-CPU та системи приводу S120 чудово демонструє передові технології управління рухом Siemens.
Список конфігурації системи:
СИТОП (блок живлення 24 вольт)
Освітній пакет управління рухом
Промисловий кольоровий сенсорний екран освітній пакет TP177B
Розширений навчальний пакет комунікацій Industrial Ethernet
Блок управління приводом S120
X005 Промисловий комутатор Ethernet
КРОК 7 Професійний пакет програмного забезпечення V11
Освітній пакет WinCC Software
WINCC FLEXIBLE 2008 Програмне забезпечення для програмування
SIMATIC S7-400 - це програмований контролер, який підходить для середніх і високих діапазонів продуктивності. Завдяки своїй модульній та безвентиляторній конструкції він міцний і довговічний, легко розширюється та має широкі можливості зв'язку. Проста в реалізації розподілена структура та зручна робота роблять SIMATIC S7-400 ідеальним та кращим рішенням у галузі контролю продуктивності середнього та високого класу.
Список конфігурації системи: S7 CPU412-1
СП443-1 Модуль мережі Ethernet КП443-5
ЕТ200М
ПОСИЛАННЯ DP/PA
Інструмент ПА
SIMATIC PCS 7 (програмне забезпечення)
У багатьох сферах автоматизації зростає застосування систем автоматизації з відмовостійкістю та високою надійністю. Особливо в певних областях простої можуть спричинити величезні економічні втрати. У таких випадках вимогам високої надійності можуть задовольнити тільки резервні системи. Високонадійний SIMATIC S7-400H може повністю відповідати цим вимогам. Він може працювати безперервно і не впливає, навіть якщо деякі компоненти контролера виходять з ладу через одну або кілька несправностей.
Список конфігурації системи: AS 414-4-2H
Модулі шини ET200M
Y-ПОСИЛАННЯ
КП443-1
ТП177Б
SIMATIC PCS 7 (Програмне забезпечення)
- ПРОЦЕСОР SIMATIC TDC 551
- ПІДШИПНИК UR5213(ЕЛЕКТРИЧНІ СТІЙКИ 5213)
- МОДУЛЬ СИГНАЛУ SM500
- МОДУЛЬ ЗВ'ЯЗКУ CP50M0
- МОДУЛЬ ЗВ'ЯЗКУ CP51M1
- SIMATIC D7-ES V6.2(6 件)
SIMATIC S7 інтегрований в комп'ютер як програмний ПЛК. При цьому контролер на базі ПК налаштовується і програмується за допомогою STEP 7, так само, як і зі звичайним контролером S7. Усі компоненти автоматизації інтегровані в промисловий ПК для досягнення повного та економічно ефективного рішення.
Діаграма конфігурації системи
Список конфігурації системи: WINAC STATION
ЕТ200С
WINCC версії 6.0+SP2 RC128 (Програмне забезпечення)
Контролер технологічного руху SIMATIC S7-317T відповідає вимогам галузі управління рухом. Ця система відрізняється високою продуктивністю і базується на зручній інженерії та конфігурації, що робить впровадження легким та швидким та здатним задовольнити різні унікальні потреби користувачів.
Список конфігурації системи: CPU 317T-2DP
Модуль симулятора
КП343-1
Блок управління CU320 - Головний модуль управління
Модуль активної лінії - модуль живлення
Модуль подвійного двигуна - Двовісний модуль двигуна Синхронний серводвигун (двигун подачі)
SIMATIC STEP 7 Версія 5.4 (Програмне забезпечення)
Легкий контроль руху (Software)
Контролер технологічного руху SIMATIC S7-317T відповідає вимогам галузі управління рухом. Ця система відрізняється високою продуктивністю і базується на зручній інженерії та конфігурації, що робить впровадження легким та швидким та здатним задовольнити різні унікальні потреби користувачів.
Список конфігурації системи: CPU 317T-2DP
Модуль симулятора
КП343-1
Основний модуль управління CU320 системи числового управління SINUMERIK 828D є видатним втіленням інноваційних технологій Siemens та передових концепцій у галузі числового управління. Завдяки різним налаштуванням системи вона може бути застосована до різних методів обробки та технологій управління, таких як токарне, фрезерування, свердління та шліфування на складних робочих платформах.
Список конфігурації системи: 828D SL T/M Pro
Цифровий вхід/вихідний модуль
Нерегульований модуль живлення SINAMICS
Одновісний модуль двигуна SINAMIC
Двовісний модуль двигуна SINAMIC
Двигуни 1PH7 (асинхронні двигуни)
Електронний маховик
Синхронний сервомотор (синхронний сервомотор)
Системне програмне забезпечення PCU210.3 (програмне забезпечення)
Контролер технологічного руху SIMATIC S7-317T відповідає вимогам галузі управління рухом. Ця система відрізняється високою продуктивністю і базується на зручній інженерії та конфігурації, що робить впровадження легким та швидким та здатним задовольнити різні унікальні потреби користувачів.
Список конфігурації системи: CPU 317T-2DP
Модуль симулятора
КП343-1
Блок управління CU320 - Головний модуль управління
Модуль активної лінії - модуль живлення
Модуль подвійного двигуна - Двовісний модуль двигуна Синхронний серводвигун (двигун подачі)
SIMATIC STEP 7 Версія 5.4 (Програмне забезпечення)
Легкий контроль руху (Software)
Він відрізняється бітовою модулярізацією та високою масштабованістю, підтримує гарячу заміну та здатний підключати пускачі двигуна, перетворювачі частоти та пневматичні пускові елементи. Таким чином, він забезпечує розподілену конфігурацію дисків.
Список конфігурації системи
JE/PB-ПОСИЛАННЯ
ЕСМ
ЕТ200С
SIMATIC PCS 7; ПЕРЕМИКАЧ ЗАПУСКУ ДВИГУНА (Software)
SIMATIC PCS 7 поєднує свою унікальну масштабовану архітектуру з потужними інструментами інженерної конфігурації та безліччю додаткових функцій, таких як управління сигналізацією, безпека процесів та управління активами. Все це можна легко інтегрувати у ваше існуюче середовище.
Список конфігурації системи
КОРОБКА SIMATIC ШТ7
Розподілена система вводу/виводу ET200M
DP/PA ПОСИЛАННЯ та шина DP
PA Автобус
SIMATIC PCS 7 (Програмне забезпечення)
Система SINAUT дозволяє ефективно, гнучко та віддалено виконувати автоматичні системи моніторингу та управління з головної станції управління. Розширені функції, що надаються цією системою, були точно розроблені для задоволення все більш вимогливих вимог до гнучкості та ефективності.
Список конфігурації системи:
Набір годинників GPS
Комплект GSM MC45
DCF 77 Внутрішня антена
Стандартний програмний пакет SINAUT ST7 (програмне забезпечення)
СТ 7 CC S 6СТАНЦІЯ (Програмне забезпечення)
SIMOTION - це абсолютно нова система управління рухом Siemens. Це перша у світі система управління, спеціально розроблена для виробничих машин, що інтегрує функції управління рухом, логічного управління та управління процесом в одну, забезпечуючи повне рішення для виробничої техніки.
Список конфігурації системи:
Блок управління приводом SIMOTION D425
Інтелектуальний випрямний модуль
Двовісний моторний модуль
Індуктор
Синхронний сервомотор
ТП177Б
Програмне забезпечення SIMOTION IT V4.0
Програмне забезпечення SCOUT V4.2, ПОВНА ЛІЦЕНЗІЯ
КРОК 7 Професійний програмний навчальний пакет V11
Освітній пакет WinCC Software