Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Суцільний глибокий синій колір фону Siemens.

Тренерські пакети SCE

Пакети SCE Trainer - це специфічні комбінації оригінальних апаратних та програмних продуктів Siemens для навчальних закладів за спеціальними цінами.

Select...

Посібник SCE та список SCE для освітніх навчальних пакетів були широко оновлені.

виділити

  • Імітаційна платформа SIMIT з програмним ключем V10.0 (включаючи бібліотеки SIMIT S&CTE, FLOW NET, CONTEC)
  • Навчальний пакет для компактного процесора 1215C V15.1, включаючи типи DC/DC/DC, AC/DC/реле та DC/реле
  • SIMATIC ET 200SP відкритий контролер CPU 1515SP PC2F V15.1 з WinCC RT Розширеним 512 ПТ в комплекті
  • SIMATIC WinCC V7.5 з додатковою системою SCADA та азіатською версією
  • Включає програмне забезпечення «SINEMA RC Basis» для навчальних пакетів промислових комутаторів Ethernet для комутаторів XC208, S615 LN маршрутизатора та S615
  • Оптичний зчитувач SIMATIC MV540 HR та система RFID SIMATIC RF600 на основі PROFINET
  • Операційне програмне забезпечення SinuTrain SINUMERIK V4.8/V4.7/V4.5 базова версія, доступна для безкоштовного завантаження: siemens.com/sinutrain-downloads
  • Навчальний пакет SinuTrain для операційного програмного забезпечення SINUMERIK V4.8/V4.7/V4.5