Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Підвищує здоров'я та комфорт

Конференц-центр Пенсільванії

Для Конференц-центру Пенсільванії забезпечення безпеки та комфорту відвідувачів, зберігаючи високу стійкість, було перетворено з бачення в реальність.

Огляд

Конференц-центр Пенсільванії, розташований у самому центрі Філадельфії, служить одним із стовпів міста в підтримці індустрії гостинності. Оскільки типовий трафік відвідувачів приймає понад 1 мільйон гостей на рік, об'єкт площею 2 мільйони квадратних футів допомагає стимулювати ділову діяльність у Філадельфії на суму 600 мільйонів доларів.

З метою модернізації об'єкта та зменшення експлуатаційного впливу на навколишнє середовище, а також запропонувати відвідувачам безпечний, комфортний та позитивний досвід клієнтів, зацікавлені сторони об'єкта розумно інвестували 15 мільйонів доларів у оновлення інфраструктури.

Стратегічний план модернізації включав впровадження найсучасніших технологій очищення повітря та вентиляції, технологій, що знижують споживання води, енергоефективного світлодіодного освітлення, нової світловідбиваючої покрівлі, розширеної переробки та впорядкованого управління HVAC, освітленням та електроенергією.

Досягнення

іконка знака долара-640x360

686k Економія операційних витрат

економія витрат іконки-640-360

Заощаджено 4,5 млн кіловат-годин (кВтг)

(вартість 1,3 мільйона доларів грошових заощаджень)

енергоефективність-іконка-640x360

18% Зниження споживання енергії

Логотип для сертифікатів з синьо-білою колірною гамою.

2 Отримані сертифікати

LEED Gold та Глобальна консультативна рада з біологічних ризиків (GBAC) STAR

Додаткові моменти:

  • Світловідбиваюча покрівля для охолодження будівлі
  • Розширена практика переробки продуктів харчування та напоїв для зменшення відходів
  • Сучасні системи очищення повітря та вентиляції
  • Індивідуально контрольовані кімнати, які контролюють навколишнє середовище в режимі реального часу
  • Публічний доступ до інформаційних панелей «зеленого екрану» з інформацією в режимі реального часу
  • Інтеграція двох центральних опалювальних та охолоджувальних установок, що підвищує резервування
Зображення міського безпілотника Пенсільванського конференц-центру (PCC)

Портфоліо

Select...

Компанія Siemens представила програмне забезпечення для реагування на попит та управління будівлями, щоб допомогти скоротити витрати на енергію та викиди CO2.

Що стосується автоматизованого реагування на попит, Конференц-центр тепер може безпосередньо взаємодіяти з місцевою електроенергетичною компанією для кращого управління витратами на енергію.

Що стосується управління будівлею, інтерфейс програмного забезпечення Siemens (Desigo CC) дозволяє інтегровано виявляти несправності системи автоматизації будівель за допомогою вдосконалених алгоритмів та машинного навчання для прогнозування збоїв до їх виникнення.

Ця можливість безперервного автоматизованого введення в експлуатацію покращує час безперебійної роботи обладнання, сприяє своєчасному профілактичному обслуговуванню та підвищує комфорт пасажирів.

Конференц-центр Пенсільванії (PCC) Зображення датчика диференціального тиску Siemens.

Датчик перепаду тиску

Інтер'єр конференц-центру Пенсільванії (PCC).

Інтер'єр конференц-центру Пенсільванії

Рада зеленого будівництва Пенсільванського конференц-центру (PCC).

Золота сертифікація LEED/Рада зеленого будівництва США

Зробіть перший крок